LCP375는 고사양의 초소형 압력센서로, 본체 약 7cm(커넥터 부 제외)의 길이, 직경 약 2.2cm 크기의 초소형 로드 핀 로드 셀 (Load Pin Load Cell) 입니다. 부하 용량은 600lb(272kgf), 750lb(340kgf), 1500lb(680kgf) 세 가지 종류로 출시 되며, 정확도는 선형성 ±0.50% FSO의 높은 정밀도를 보여줍니다. 전체 스테인레스 스틸 구조로, 온도 보상 절차가 되어 있으며 작동 온도 범위는 -53 ~ 121°C, 보상 온도 범위는 16 ~ 71°C 입니다.
LCP375는 인장력과 압축력을 측정할 수 있는시어 빔 스타일 (Dual Shear Beam) 로드 셀로, 공정과 제어 분야의 다양한 갈고리, 크레인, 축, 핀, 볼트, 톱니 등의 여러 조인트의 부하를 측정할 수 있습니다.
케이블, 와이어의 인장력, 구조적 부하 테스트, 항공과 건설 분야, 힘 캘리브레이션, 리프트, 체인 시스템, 유압과 크레인 부하 시스템 등 다양한 산업분야에 이상적입니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: NIST 추적가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
맞춤 용량 및 크기가 이용 가능합니다. 문의사항이 있으시면 영업담당자에게 문의하십시오. 주문 예: (1) LCP375-600 용량 600 lb/272 kgf 로드 핀 로드 셀, PTIH-10-6P 커넥터, 2,048,000원