뛰어난 장기 안정성과 소형 크기로 높은 압력 측정이 가능한 소형 압축 로드 셀입니다.
스테인레스 스틸 구조이며 산업환경의 평평한 표면 설치에 적합합니다. 내장 로드 버튼이 있습니다.
압축 로드 셀 (Compression Load cell) : 미터 규격 (범위 0-100 N ~ 0-200kN)
【기술사양】
여기(勵磁;Excitation): 10 Vdc 출력: 2 mV/V 공칭 5 포인트 측정: 0%, 50% 100%, 50%, 0% 선형성: ±0.25% FSO 히스테리시스: ±0.20% FSO 반복성: ±0.10% FSO 제로 밸런스: ±2% FSO 작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F) 온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 열 효과 스팬: ±0.018% rdg/°C 제로: ±0.009% FSO/°C 안전 과부하: 정격의 150% 최대 과부하: 정격의 300% 브릿지 저항: 350 Ohms 최소 재질: 스테인리스 스틸 전기적 연결방식: 1.5 m (5 ft.) 차폐 케이블
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) LCMGD-100N 미터 규격 압축 로드셀, 0-100 Newton 범위, 1,610,590원 plus (1) LCMGD-100N 미터 규격 압축 로드셀, 0-100 Newton 범위, 1,610,590원, 1,610,590 + 1,610,590 = 3,221,180원