장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

LCM412-TP

Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells, 17-4 pH Stainless Steel | LCM412-TP

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Available For All LCM402 and LCM412 Load Cells
  • 17-4 PH Stainless Steel Construction
  • Simplies Installation for In-line Tension Applications
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCM412 tension plates attach to the base of LCM402/LCM412 Series load cells and provide a second threaded center hole for tension applications.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM412-TP225
판매 상담  
배송: 
 
 
LCM402/LCM412 tension plate for 25 to 100 kgf models
LCM412-TP288
373,400원
배송: 2 주
 
LCM402/LCM412 tension plate for 250 to 1500 kgf models
LCM412-TP325
판매 상담  
배송: 
 
 
LCM402/LCM412 tension plate for 2500 to 5000 kgf models
LCM412-TP350
판매 상담  
배송: 
 
 
LCM402/LCM412 tension plate for 7500 and 10,000 kgf models
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.