여기: 10 Vdc (15 Vdc 최대) 출력: 3 mV/V ±0.25% 5 포인트 캘리브레이션: 0% 50%, 100%, 50%, 0%에서 캘리브레이션. 비고: 모델 >300,000 lb은 300,000 lb로 캘리브레이션 됩니다. ±1% 내에서 300,000 lb 이상의 풀스케일 캘리브레이션이 가능합니다. 선형성: >3000 lb: 0.10% FSO ≤3000 lb: 0.13% FSO 히스테리시스: >3000 lb: 0.10% FSO ≤3000 lb: 0.12 % FSO 반복성: 0.05% FSO 제로 밸런스: ±1% FSO 작동 온도 범위: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F) 보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 열 효과: 제로: 0.0045% FSO/°C 스팬: 0.006% FSO/°C 초과하중 안전범위: 풀스케일 측정용량의 150% 초과하중 한계범위: 풀스케일 측정용량의 300% 브리지 저항: 350 ±5Ω FS 편차: 일반적으로 0.001 부터 0.003" 구성: 17-4 PH 스테인리스 스틸 전기 연결: LC401: 4.8 m (15') 4-개의 전도체 차폐 된 PVC 케이블 LC411: PTIH-10-6P 트위스트-잠금 커넥터 (또는 동일한 것) 연결 커넥터: PT06F10-6S (별도 판매) 트위스트-잠금 커넥터를 이용한 케이블 어셈블리: CA-6PC24-3-015 (별도 판매) 보호 등급: IP65 0 ~ 5 Vdc 출력: (=5000 kg)"-5V" 과부하 멈춤: "-OL" 듀얼 브릿지 : "-DUAL" 연장된 온도 범위: -45 ~ 93°C (-50 ~ 200°F)"-TC1"
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션과 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다. ** 호환 가능한 미터는 omega.com에서 확인하십시오. 듀얼 브리지 모델을 주문하려면 모델 번호 뒤에 첨가 문자 "-DUAL"을 추가하십시오. 추가 비용이 청구됩니다. 선택사항 0 부터 5 V 출력을 주문하려면 모델 번호 뒤에 첨가 문자 "-5V"를 추가하십시오. 추가 비용이 청구됩니다.