장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 소형 인장/압축 로드셀 - 미국 표준 규격과 미터 규격
(Load Cell, Miniature Tension or Compression Applications)

LCFL/LCMFL 시리즈

경제적인 소형 인장/압축 로드셀 | LCFL/LCMFL 시리즈

경제적인 소형 인장/압축 로드셀

1,644,270원 LCFL-1KG

1 year warranty
  • 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 5-포인트 교정 NIST 추적가능 인증서 포함
  • 자동화 분야를 위한 소형 크기
  • 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터 포함
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

인장/압축 인장상태에서 캘리브레이션 0-2.2 lb ~ 0-100 lb 10 N ~ 0-500 N

【기술사양】
여기:
≤10 lb/50 N: 5 Vdc
=25 lb/100 N: 10 Vdc
출력:
2.2 lb/10 N: 1 mV/V (nom.)
=5 lb/20 N: 2 mV/V (nom.)
정확성 (선형성 및 히스테리시스 조합): ±0.50% FSO
반복성: ±0.20% FSO
5- 포인트 캘리브레이션 (인장): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
제로 발란스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -53 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
스팬: ±0.009% rdg/°C
제로: 0.009% FSO/°C
편차 FS: 0.03 ~ 0.08 mm(0.001 ~ 0.003")
안전 하중: 측정용량의 150%
극한 하중: 측정용량의 300%
브리지 저항: 최소 350 Ω
구성: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5') 4개의 전도체, 차폐된 PTFE 케이블
보호 등급: IP54
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFL-1KG
LCFL-1KG
1,644,270원
배송: 2 주
 
인장/압축 로드셀, 1kg (2.2 파운드) 용량
  
LCFL-5
1,635,210원
배송: 17 주
 
인장/압축 로드셀, 5 파운드 용량
  
LCFL-10
1,644,270원
배송: 2 주
 
인장/압축 로드셀, 10 파운드 용량
  
LCFL-25
1,635,210원
배송: 8 주
 
인장/압축 로드셀, 25 파운드 용량
  
LCFL-50
1,635,210원
배송: 16 주
 
인장/압축 로드셀, 50 파운드 용량
  
LCFL-75
1,635,210원
배송: 2 주
 
인장/압축 로드셀, 75 파운드 용량
  
LCFL-100
1,635,210원
배송: 2 주
 
인장/압축 로드셀, 100 파운드 용량
부속품 및 호환 가능한 미터
  
REC-006F
44,170원
배송: 2 주
 
2.2 ~ 10 lb 범위용 스위블 로드 종단(Swivel rod end)
  
REC-010F
44,170원
배송: 2 주
 
25 ~ 100 lb 범위용 스위블 로드 종단(Swivel rod end)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
DMD-465
1,116,400원
배송: 2 주
 
양극 스트레인 증폭기
  
DMD4059
899,950원
배송: 2 주
 
단극 DIN 레일 설치 스트레인 신호 컨디셔너
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
667,920원
배송: 2 주
 
4 자리 스트레인 미터, 여기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,430,120원
배송: 8 주
 
6 자리 스트레인 미터, 여기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증서 및 59 kΩ 션트 저항 데이터와 함께 제공됩니다.
DPiS 미터는 단방향 측정만 가능합니다.
주문 예: (1) LCFL-10 인장/압축 로드셀, 10 파운드 용량, 1,644,270원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.