† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LC703 시리즈 로드셀은 5 포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서를 포함합니다.
주문 예: (1) LC703-10 로우 프로파일(낮은 높이) 범용 로드셀 0-10 파운드 용량, 824,000원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
선택하기:10 : 10 lb 범위
25 : 25 lb 범위
50 : 50 lb 범위
75 : 75 lb 범위
100 : 100 lb 범위
150 : 150 lb 범위
200 : 200 lb 범위
300 : 300 lb 범위
500 : 500 lb 범위
750 : 750 lb 범위
1K : 1000 lb 범위
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.