† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션 및 59 kΩ 션트 데이터가 함께 제공됩니다
* 4-자리 숫자 표시 미터
비고: 베이스 플레이트는 니켈 도금 탄소 스틸입니다.
트위스트-락 6-핀 커넥터와 로드셀을 주문 하시려면 LC511 (표준) 또는 LCM511 (미터법)을 참조하십시오.
추가 비용이 있습니다. PT06F10-6S, 결합 커넥터는 별도 판매합니다.
주문 예: (1) LC501-5K 5,000 lb 용량 캔틸레버 빔 로드셀, 1,022,420원 plus (1) PT06F10-6S LC511/LCM511 시리즈 로드셀용 연결 커넥터, 64,290원, 1,022,420 + 64,290 = 1,086,710원