장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

장착 나사가 있는 범용 소형 로드셀
(Miniature Universal Load Cell)

LC202/LCM202 시리즈

장착 나사가 있는 범용 소형 로드셀 | LC202/LCM202  시리즈

장착 나사가 있는 범용 소형 로드셀

1,526,440원 LC202-50

1 year warranty
  • 실험실, 협소한 공간, 가혹한 산업환경에 적합한 견고한 소형 로드셀
  • 양쪽으로 나사선이 있어 설치가 용이함
  • 쉬운 설치를 위한 이중 설치용 스터드 나사선
  • 5-포인트 캘리브레이션
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기

설명

편리한 설치를 위한 나사선이 있는 소형 인장 압축 로드 셀 LC202 시리즈
50lb ~ 10,000 lb / 100N ~ 50,000N (0-22 kg ~ 0-4537 kg) 범위의 무게 측정이 가능한, 너비 지름 25 mm ~ 35 mm의 범용 소형 로드 셀 입니다. 도면과 함께 모델 별 상세 사이즈는 상단의 '사양'을 누르시면 확인하실 수 있습니다.

【기술사양】

여기(Excitation): 최대 10 Vdc, 15 Vdc
출력: 2 mV/V 공칭
정밀도: ±0.25% FSO 선형성, 히스테리시스 현상, 반복성 포함
5-포인트 캘리브레이션: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 영향
    제로: 0.009% FSO/°C
    스팬: 0.009% FSO/°C
안전 과부하 Safe Overload : 명시 된 용량의 150%
최대 과부하 Ultimate Overload : 명시 된 용량의 300%
입력 저항: 최소 360 Ω
출력 저항: 350 ±10 Ω
구성: 스테인리스 스틸
전기적 연결 방식: 1.5 m (5') 4도체 케이블
보호 등급: IP65
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LC202-50
1,526,440원
배송: 2 주
 
0-50 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-100
1,453,210원
배송: 2 주
 
0- 100 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-300
1,534,890원
배송: 8 주
 
0- 300 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-500
1,618,620원
배송: 8 주
 
0- 500 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-1K
1,534,890원
배송: 2 주
 
0- 1,000 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-2K
1,618,620원
배송: 2 주
 
0- 2,000 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-3K
1,534,890원
배송: 2 주
 
0- 3,000 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-5K
1,618,620원
배송: 2 주
 
0- 5,000 lb 소형 인장압축 로드셀
  
LC202-7.5K
1,526,440원
배송: 2 주
 
0-7,500 lb 소형 인장압축 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC202-10K
LC202-10K
1,534,890원
배송: 10 주
 
0-10,000 lb 소형 인장압축 로드셀
부속품
  
REC-010F
44,170원
배송: 2 주
 
스위벨 로드 엔드 (50 ~ 500 lb 범위)
  
REC-014F
44,170원
배송: 2 주
 
스위벨 로드 엔드 (1000 lb 범위)
  
REC-038F
43,940원
배송: 2 주
 
스위벨 로드 엔드 (2000 ~ 3000 lb 범위)
  
REC-012F
88,340원
배송: 2 주
 
스위벨 로드 엔드 (4000 ~ 5000 lb 범위)
  
REC-034F
175,690원
배송: 2 주
 
스위벨 로드 엔드 (7500 ~ 10,000 lb 범위)
함께 사용할 수 있는 컨트롤러
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
667,920원
배송: 4 주
 
4자리 스트레인 미터 및 여기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,430,120원
배송: 8 주
 
6자리 스트레인 미터 및 여기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
DMD-465
1,116,400원
배송: 2 주
 
양극 스트레인 증폭기 Bipolar Strain Amplifier
  
DMD4059
899,950원
배송: 2 주
 
DIN 레일 장착 단극 스트레인 신호변환기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션과 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 선택하기:
50 : 50 lb range
100 : 100 lb range
300 : 300 lb range
500 : 500 lb range
1K : 1000 lb range
2K : 2000 lb range
3K : 3000 lb range
4K : 4000 lb range
5K : 5000 lb range
7.5K : 7500 lb range
10K : 10000 lb range
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.