장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 인장압축 로드셀
(Subminiature Tension and Compression Load Cell)

LC201/LCM201 시리즈

인장압축 로드셀 | LC201/LCM201 시리즈

인장압축 로드셀

1,445,790원 LC201-100

1 year warranty
  • 5포인트 추적가능 NIST 캘리브레이션 인증서와 59 kOhm 션트 캘리브레이션 데이터 제공
  • 0.75" (19 mm) 지름 크기의 초소형 로드셀
  • 0 ~ 25lb 에서 0 ~ 300lb 범위의 용량별 모델 제공
  • 제한적 공간의 인장력과 압축력 측정에 이상적
  • 상하로 이중 나사선이 있어 설치가 용이
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

산업 자동화의 제한적인 환경에서 인장력과 압축력을 측정할 수 있는 초소형 로드셀 입니다. 전체 스테인레스 스틸 구조로 견고하며, 장기 안정성과 높은 정밀도를 자랑합니다.

  • 초소형 인장압축 로드셀
  • 인장력 캘리브레이션
  • 직경 0.75" (19 mm)
  • LC201 시리즈 (파운드) - 0-25 lb ~ 0-300 lb
  • LCM 201 시리즈 (뉴턴) - 0-100 ~ 0-500 N

    【기술사양】

    여기 (Excitation) : 최대 10 Vdc, 15 Vdc
    출력: 공칭 2 mV/V
    정밀도: ±1.0% FSO 선형성, 히스테리시스 현상, 반복성 혼합
    5-포인트 캘리브레이션 (인장 상태): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
    제로 밸런스: ±2% FSO
    작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
    보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
    보호 등급: IP54
    열 효과:
        제로: 0.018% FSO/°C
        스팬: 0.018% FSO/°C
    안전 과중 (Safe Overload) : 측정용량의 150%
    극한 과중 (Ultimate Overload) : 측정용량의 300%
    입력 저항: 최소 360 Ω
    출력 저항: 350 ±10 Ω
    재질: 스테인리스 스틸
    전기적 연결: 1.5 m (5') 길이 4-도체 차폐 케이블
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-25
    LC201-25
    1,445,790원
    배송: 2 주
     
    초소형 인장 압축 로드 셀 Sub-miniature tension compression load cell, 25 lb
      
    LC201-50
    1,445,790원
    배송: 17 주
     
    초소형 인장 압축 로드 셀 Sub-miniature tension compression load cell, 50 lb
      
    LC201-75
    1,445,790원
    배송: 2 주
     
    초소형 인장 압축 로드 셀 Sub-miniature tension compression load cell, 75 lb
      
    LC201-100
    1,445,790원
    배송: 17 주
     
    초소형 인장 압축 로드 셀 Sub-miniature tension compression load cell, 100 lb
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-300
    LC201-300
    1,368,860원
    배송: 17 주
     
    초소형 인장 압축 로드 셀 Sub-miniature tension compression load cell, 300 lb
    부속품과 함께 사용 가능한 컨트롤러
      
    REC-014F
    44,170원
    배송: 2 주
     
    스위벨 로드 엔드 Swivel Rod End for all ranges
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
    DP25B-S
    667,920원
    배송: 3 주
     
    여기 내장 스트레인 미터 4-Digit strain meter with excitation
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
    DP41-S
    1,430,120원
    배송: 8 주
     
    여기 내장 스트레인 미터 6-Digit strain meter with excitation
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
    DMD-465
    1,116,400원
    배송: 2 주
     
    양극 스트레인 증폭기 Bipolar strain amplifier
      
    DMD4059
    899,950원
    배송: 2 주
     
    스트레인 신호변환기 DIN Rail Mount Unipolar Strain Signal Conditioner
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 5-포인트 NIST 추적가능 측정 및 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.