장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

몰드형 써모커플 트랜지션 조인트 프로브 및 PFA 절연 리드 와이어
(Molded Thermocouple Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire)

(*)TSS 시리즈

몰드형 트랜지션 조인트 프로브 및 PFA 절연 리드 와이어 | (*)TSS 시리즈

몰드형 트랜지션 조인트 프로브 및 PFA 절연 리드 와이어

84,830원 KTXL-116U-12

1 year warranty
  • 품질 및 성능 보장을 위해 본체에 프로브를 몰드 처리
  • 304 SS 및 Inconel® 600 보호관
  • 1 m (40 in.) PFA-절연 리드 와이어 및 벗겨진 리드
  • 장기 지속성 및 낮은-드리프트(Low-Drift) 성능을 위해 OMEGACLAD™ 압축 미네랄 절연 케이블로 제조
  • 리드 및 트랜지션: 최고 온도 260°C (500°F)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

장기 지속성 및 드리프트 없는 성능을 원하시면 Super OMEGACLAD™ XL 미네랄 절연 써모커플 케이블 및 K 타입 & N 타입으로 교정이 가능한 오메가의 견고한 트랜지션 조인트 프로브를 선택하십시오.

교정
ANSI 코드
보호관
재질
보호관 직경
mm (in.)
T/C 정션
상단 온도
°C (°F)
제품 번호
(하단 내용 참조)
K
Cromega®-
ALOMEGA™
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
KTSS-116(*)-(**)
KTSS-18(*)-(**)
KTSS-316(*)-(**)
KTSS-14(*)-(**)
Inconel®
600
1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
921 (1690)
1071 (1960)
1149 (2100)
1149 (2100)
KTIN-116(*)-(**)
KTIN-18(*)-(**)
KTIN-316(*)-(**)
KTIN-14(*)-(**)
Super
OMEGACLAD™
XL
1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
1038 (1900)
1149 (2100)
1204 (2200)
1204 (2200)
KTXL-116(*)-(**)
KTXL-18(*)-(**)
KTXL-316(*)-(**)
KTXL-14(*)-(**)
J
Iron-
Constantan
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
441 (825)
521 (970)
621 (1150)
721 (1330)
JTSS-116(*)-(**)
JTSS-18(*)-(**)
JTSS-316(*)-(**)
JTSS-14(*)-(**)
T
Copper-
Constantan
304SS 1.59 (1/16)
3.18 (1/8)
4.78 (3/16)
6.35 (1/4)
260 (500)
316 (600)
371 (700)
371 (700)
TTSS-116(*)-(**)
TTSS-18(*)-(**)
TTSS-316(*)-(**)
TTSS-14(*)-(**)
참고: *접점 유형을 지정하십시오: (G)rounded - 접지, (E)xposed - 노출 또는 (U)ngrounded - 비접지
** 인치 단위 길이를 지정하십시오: 150 mm (6 in.)를 원하시면 6, 300 mm (12 in.)를 원하시면 12, 450 mm (18 in.)를 원하시면 18 을 선택하십시오.
Super OMEGACLAD™ XL 프로브(표에서 황색으로 강조)는 N 타입 교정도 가능합니다; 제품 번호 KTXL을 선택하십시오.
이용 가능한 E 타입 기기도 있습니다. 자세한 정보를 원하시면 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTXL-116U-12
KTXL-116U-12
84,830원
배송: 5 주
 
K 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, Super OMEGACLAD™ XL 1/16 in. (1.5 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 12 in. (300 mm) 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-316G-12
KTSS-316G-12
54,880원
배송: 5 주
 
K 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, 304 SS 3/16 in. (4.5 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 12 in. (300 mm) 길이
  
KTIN-14U-12
63,170원
배송: 2 주
 
K 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, Inconel® 1/4 in. (6 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 12 in. (300 mm) 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJTSS-18G-12
JTSS-18G-12
61,460원
배송: 5 주
 
J 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, 304 SS 1/8 in. (3 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 12 in. (300 mm) 길이
  
ETSS-116U-12
72,550원
배송: 5 주
 
E 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, 304 SS 1/16 in. (1.5 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 12 in. (300 mm) 길이
  
TTSS-14U-18
65,590원
배송: 5 주
 
T 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, 304 SS 1/4 in. (6 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 18 in. (450 mm) 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1 m 를 초과하는 리드 와이어 주문 또는 MI 케이블에 대해 추가 길이를 원하시면 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

주문 예: (1) KTSS-316G-12 K 타입 몰드형 트랜지션 조인트 프로브, 304 SS 3/16 in. (4.5 mm) 직경 보호관, 비접지 접점, 12 in. (300 mm) 길이, 54,880원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 타입 선택하기:
ET : E 타입
KT : K 타입
JT : J 타입
TT : T 타입
NT : N 타입

(2) 보호관 재질 선택하기:
SS : 304 SS
IN : Inconel® 600
XL : Super OMEGACLAD™ XL

(3) 보호관 직경 선택하기:
116 : 1/16 in. (1.5 mm)
18 : 1/8 in. (3 mm)
316 : 3/16 in. (4.5 mm)
14 : 1/4 in. (6 mm)

(4) 접점 유형 선택하기:
U : 비접지
G : 접지
E : 노출

(5) 보호관 길이 선택하기:
6 : 6 in. (150 mm)
12 : 12 in. (300 mm)
18 : 18 in. (450 mm)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.