KQXL 및 NQXL
슈퍼 OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브
85,860원
KQXL-116U-12
-
사용 온도: 최고 1335°C (2440°F)
-
고온에서 뛰어난 장기 안정성
-
낮은 열 드리프트
-
니켈-크롬 기반의 슈퍼 OMEGACLAD™ 보호관이 제공하는 훌륭한 고온 성능
-
뛰어난 산화, 탄산화 및 염소 처리 저항
-
SLE (Special Limit of Error) 재질로 제작
-
대응 커넥터, 케이블 클램프, 그라운드 스트랩 및 기타 부속품 별도 판매
써모커플 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 맞춤 길이로 구매 가능합니다. 최소 오더 수량은 25개입니다.
수형 직선 M8 플러그를 원하시면, "M8-S-M" 을 제품 번호에 추가하십시오.
수형 직선 M12 플러그를 원하시면, "M12-S-M" 을 제품 번호에 추가하십시오.
수형 직각 M8 플러그를 원하시면, "M8-R-M" 을 제품 번호에 추가하십시오.
수형 직각 M12 플러그를 원하시면, "M12-S-M" 을 제품 번호에 추가하십시오.
위의 플러그 옵션은 추가되는 금액이 있습니다. 추가 금액은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
써모커플 교정 선택하기:K : K 타입 써모커플
N : N 타입 써모커플
(2)
프로브 직경 선택하기:116 : 1.6 mm(1/16 인치)
18 : 3.2 mm(1/8 인치)
316 : 4.5 mm(3/16 인치)
14 : 6.0 mm(1/4 인치)
(3)
접점 유형 선택하기:G : 접지 접점
U : 비접지 접점
E : 노출 접점
(4)
프로브 길이 선택하기:12 : 300 mm(12 인치) 길이
18 : 450 mm(18 인치) 길이
CUSTOM : 맞춤 길이(인치 단위 - 최대 120 인치 & 최소 수량 25개)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.