페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
OMEGA는 혁신적인 써모커플 기술을 이용한 SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 탐침 제품을 제공합니다. 미네랄 절연(MI) 써모커플 케이블용 최신 공정과 완성된 써모커플 탐침 조립체를 이용해 제작한 이 온도 센서는 성능을 최대화했고, 심지어 지름이 극도로 작은 제품에서도 높은 성능을 보여줍니다. 이들 장비는 거친 환경의 탄화, 산화, 염소화에 내성이 있습니다.
표준 규격 - 간편 연결 가능한 프로브
Alloy/ANSI 색상 코드 |
쒸스 지름 inches |
모델 번호 ANSI 색상 코드 |
별도 판매 | ||
대응 커넥터 PN |
케이블 클램프 PN |
안전 클립 PN |
|||
K CHROMEGA™-ALOMEGA™ XL Sheath |
0.010" 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125" |
SCAXL-010[*]-[**] SCAXL-020[*]-[**] SCAXL-032[*]-[**] KMQXL-040[*]-[**] KMQXL-062[*]-[**] KMQXL-125[*]-[**] |
SMPW-K-F | PCLM-SMP | SMCL |
N OMEGA-P™-OMEGA-N™ XL Sheath |
0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125" |
SNNXL-020[*]-[**] SNNXL-032[*]-[**] NMQXL-040[*]-[**] NMQXL-062[*]-[**] NMQXL-125[*]-[**] |
SMPW-N-F |
제품 번호 생성기