커넥터가 연결되어 있으며 고정밀 SLE (Special Limits of Error) 와이어에 스테인레스 보호관 처리되어 제조된 정밀하면서도 사용하기 쉬운 써모커플 프로브!
오메가의 편리한 스테인레스 보호관 써모커플입니다. 소형 성형 프로브는 휴대용 써모커플 계측기에 직접 플러그를 꽂을 수 있어 다른 장비와 함께 이용하기 편리합니다. 이 접지 접점 프로브는 벤치탑 계측기나 진동기와 함께 이용하기에도 적합합니다. 색상 코딩한 신축 케이블은 300 mm (12")에서 1.2 m (48")까지 늘어납니다. 써모커플 타입 J, K, T, E 중에서 선택하실 수 있습니다.