장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 성형구조의 트랜지션 정션 써모커플 프로브
(Transition Junction Style Thermocouple Probes (0.010" to 0.125" Diameter) with High Temp Molded Construction)

(*)MTSS 시리즈

얇은 고온 용 써모커플 프로브 (써모커플 보호관) | (*)MTSS 시리즈

얇은 고온 용 써모커플 프로브 (써모커플 보호관)

77,510원 KMTSS-062U-6

1 year warranty
  • 기본사양은 길이 6" 와 12"로 제공
  • 40" PFA 코팅 리드 와이어
  • 보호관 지름은 0.010" ~ 0.125" 중 선택 가능
  • 304SS, 310SS, 316SS, 321SS, Inconel® Super OMEGACLAD™ XL 보호관 선택 가능
  • 접지, 비접지, 노출 접점 선택
  • 카드뮴이 없는 환경친화적 고분자액정 몰드정션, 온도정격 260°C (500°F)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

온도센서 명가 미국 오메가 엔지니어링의 인기모델, 사용이 편하고 내구성과 정밀도가 좋은
트랜지션 접점 스타일 써모커플 프로브(Transition Junction Style Thermocouple Probe)!


K타입, N타입 써모커플로 고온용 제품을 확인하시려면 여기를 클릭하십시오.

합금/ANSI
색상 코드
보호관 직경
in.
모델 번호
6" 길이
모델 번호
12" 길이
J
Iron-
Constantan
304 SS
Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
JMTSS-010(*)-6
JMTSS-020(*)-6
JMTSS-032(*)-6
JMTSS-040(*)-6
JMTSS-062(*)-6
JMTSS-125(*)-6
JMTSS-010(*)-12
JMTSS-020(*)-12
JMTSS-032(*)-12
JMTSS-040(*)-12
JMTSS-062(*)-12
JMTSS-125(*)-12
**K
CHROMEGA™
ALOMEGA™
304 SS
Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
KMTSS-010(*)-6
KMTSS-020(*)-6
KMTSS-032(*)-6
KMTSS-040(*)-6
KMTSS-062(*)-6
KMTSS-125(*)-6
KMTSS-010(*)-12
KMTSS-020(*)-12
KMTSS-032(*)-12
KMTSS-040(*)-12
KMTSS-062(*)-12
KMTSS-125(*)-12
E
CHROMEGA™
Constantan
304 SS
Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
EMTSS-010(*)-6
EMTSS-020(*)-6
EMTSS-032(*)-6
EMTSS-040(*)-6
EMTSS-062(*)-6
EMTSS-125(*)-6
EMTSS-010(*)-12
EMTSS-020(*)-12
EMTSS-032(*)-12
EMTSS-040(*)-12
EMTSS-062(*)-12
EMTSS-125(*)-12
T
Copper-
Constantan
304 SS
Sheath
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
TMTSS-020(*)-6
TMTSS-032(*)-6
TMTSS-040(*)-6
TMTSS-062(*)-6
TMTSS-125(*)-6
TMTSS-020(*)-12
TMTSS-032(*)-12
TMTSS-040(*)-12
TMTSS-062(*)-12
TMTSS-125(*)-12
*접점형태를 확인하십시오: E(exposed) 노출형, G (grounded)접지형, U(ungrounded)비접지형
†다른 길이로 구매 시 영업부에 문의하십시오.
304, 310, 316, 321 SS 보호관으로 구매하시려면 제품번호 내의 스테인레스 스틸“ SS”를 “ 304SS”,“ 310SS”, “ 316SS” “ 321SS” 로 변경하시면 추가 비용없이 구매하실 수 있습니다.
**Super OMEGACLAD™ XL 보호관 선택 시 “ SS”를 “ XL”로 변경하십시오. K, N타입에서 선택 가능합니다. (추가비용 있음)
2~12" 사이 길이 또는 24"이상의 길이로 주문 시 영업부서에 문의하십시오.
Type N, 인코넬 보호관으로도 구매 가능합니다. (문의전화 1588-8983)



써모커플에 대해서 더 자료가 필요하시다면, 여기를 클릭하시면 미국 오메가 본사의 써모커플 정보 페이지로 연결됩니다.

써모커플 접점타입은 여기서 그림으로 확인하십시오.


써모커플 종류, 온도범위, 컬러코드 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTXL-125G-6
KMTXL-125G-6
82,590원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, K 타입, 0.125' O.D. 슈퍼 OMEGACLAD™ 보호관, 6' 길이, 접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTXL-125U-6
KMTXL-125U-6
83,900원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, K 타입, 0.125' O.D. 슈퍼 OMEGACLAD™ 보호관, 6' 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJMTSS-125G-12
JMTSS-125G-12
77,820원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, J 타입, 0.125' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 12' 길이, 접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJMTSS-062U-6
JMTSS-062U-6
77,510원
배송: 5 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, J 타입, 0.062” O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6” 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJMTSS-125G-6
JMTSS-125G-6
76,810원
배송: 5 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, J 타입, 0.0125” O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6” 길이, 접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-062U-6
KMTSS-062U-6
77,510원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, K 타입, 0.062' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-125U-6
KMTSS-125U-6
80,860원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, K 타입, 0.125' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-125G-6
KMTSS-125G-6
72,720원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, K 타입, 0.125' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-062G-6
KMTSS-062G-6
71,840원
배송: 2 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, K 타입, 0.062” O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6” 길이, 접지 접점
  
TMTSS-040E-12
82,070원
배송: 5 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, T 타입, 0.040' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 12' 길이, 노출형 팁
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTMTSS-062U-6
TMTSS-062U-6
81,870원
배송: 5 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, T 타입, 0.062' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTMTSS-125U-6
TMTSS-125U-6
75,110원
배송: 5 주
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, T 타입, 0.125' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 비접지 접점
  
EMTSS-032U-12
판매 상담  
배송: 
 
 
초소형 트랜지션 조인트 프로브, E 타입, 0.032' O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 12' 길이, 비접지 접점
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: 지름이 0.040" 이상인 프로브에는 성형 트랜지션 정션가 제공됩니다. 더 작은 크기의 프로브에는 스테인리스 스틸 트랜지션 정션이 제공됩니다. 모든 N형 프로브에는 스테인리스 스틸 접합부가 제공됩니다; N형 프로브의 가격과 정보는 omega.com을 참고하십시오.
*접점 유형을 지정하십시오: E (노출), G (접지), U (비접지). †다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하십시오.
304, 310, 316, 321 SS 보호관로 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 각각 "304SS", "310SS", "316SS", "321SS"로 변경십시오. 비용은 추가되지 않습니다. 예: TMQ321SS-125G-6. 길이가 2 – 12"이거나 24" 이상인 경우는 영업부와 상의하십시오. N형 인코넬 보호관를 이용할 수 있습니다. 모델 번호는 영업부와 상의하십시오.
**슈퍼OMEGACLAD™ XL, XL의 경우, 추가 비용으로 "SS"를 "XL"로 변경하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
J : J Thermocouple
K : K Thermocouple
E : E Thermocouple
T : T Thermocouple
N : Omegalloy (Inconnel 600 Sheath) Only

(2) Sheath Material 선택하기:
SS : 304 Stainless Steel
IN : Inconnel Sheath
XL : Super OMEGACLAD™ XL sheath

(3) Sheath Diameter 선택하기:
010 : .010 Inches
020 : .020 Inches
032 : .032 Inches
040 : .040 Inches
062 : .062 Inches
125 : .125 Inches

(4) Thermocouple Junction 선택하기:
G : Grounded
U : Ungrounded
E : Exposed

(5) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 Inches
12 : 12 Inches
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches max)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.