95,440원 KHSS-116G-RSC-12
설명
써모커플 온도센서에 견고한 금속 보호관과 편리한 핸들, 신축성 케이블, 연결 커넥터를 장착한 오메가의 베스트 셀러! KHSS(K타입 스테인레스 스틸), KHIN(K타입 인코넬), KHXL(K타입 슈퍼오메가클래드XL) 시리즈 써모커플 합금 | 보호관 직경 mm(in.) | 모델 번호 300mm(12") 길이 | 모델 번호 450mm(18") 길이 | 모델 번호 600mm(24") 길이 |
J Iron-Constantan 인코넬 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | JHIN-116(*)-RSC-12 JHIN-18(*)-RSC-12 JHIN-316(*)-RSC-12 JHIN-14(*)-RSC-12 | JHIN-116(*)-RSC-18 JHIN-18(*)-RSC-18 JHIN-316(*)-RSC-18 JHIN-14(*)-RSC-18 | JHIN-116(*)-RSC-24 JHIN-18(*)-RSC-24 JHIN-316(*)-RSC-24 JHIN-14(*)-RSC-24 |
J Iron-Constantan 304 SS 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | JHSS-116(*)-RSC-12 JHSS-18(*)-RSC-12 JHSS-316(*)-RSC-12 JHSS-14(*)-RSC-12 | JHSS-116(*)-RSC-18 JHSS-18(*)-RSC-18 JHSS-316(*)-RSC-18 JHSS-14(*)-RSC-18 | JHSS-116(*)-RSC-24 JHSS-18(*)-RSC-24 JHSS-316(*)-RSC-24 JHSS-14(*)-RSC-24 |
K CHROMEGA™-ALOMEGA™ ** 인코넬 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | KHIN-116(*)-RSC-12 KHIN-18(*)-RSC-12 KHIN-316(*)-RSC-12 KHIN-14(*)-RSC-12 | KHIN-116(*)-RSC-18 KHIN-18(*)-RSC-18 KHIN-316(*)-RSC-18 KHIN-14(*)-RSC-18 | KHIN-116(*)-RSC-24 KHIN-18(*)-RSC-24 KHIN-316(*)-RSC-24 KHIN-14(*)-RSC-24 |
K CHROMEGA™-ALOMEGA™ ** 304 SS 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | KHSS-116(*)-RSC-12 KHSS-18(*)-RSC-12 KHSS-316(*)-RSC-12 KHSS-14(*)-RSC-12 | KHSS-116(*)-RSC-18 KHSS-18(*)-RSC-18 KHSS-316(*)-RSC-18 KHSS-14(*)-RSC-18 | KHSS-116(*)-RSC-24 KHSS-18(*)-RSC-24 KHSS-316(*)-RSC-24 KHSS-14(*)-RSC-24 |
E CHROMEGA™-Constantan 인코넬 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | EHIN-116(*)-RSC-12 EHIN-18(*)-RSC-12 EHIN-316(*)-RSC-12 EHIN-14(*)-RSC-12 | EHIN-116(*)-RSC-18 EHIN-18(*)-RSC-18 EHIN-316(*)-RSC-18 EHIN-14(*)-RSC-18 | EHIN-116(*)-RSC-24 EHIN-18(*)-RSC-24 EHIN-316(*)-RSC-24 EHIN-14(*)-RSC-24 |
E CHROMEGA™-Constantan 304 SS 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | EHSS-116(*)-RSC-12 EHSS-18(*)-RSC-12 EHSS-316(*)-RSC-12 EHSS-14(*)-RSC-12 | EHSS-116(*)-RSC-18 EHSS-18(*)-RSC-18 EHSS-316(*)-RSC-18 EHSS-14(*)-RSC-18 | EHSS-116(*)-RSC-24 EHSS-18(*)-RSC-24 EHSS-316(*)-RSC-24 EHSS-14(*)-RSC-24 |
T Copper-Constantan 인코넬 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | THIN-116(*)-RSC-12 THIN-18(*)-RSC-12 THIN-316(*)-RSC-12 THIN-14(*)-RSC-12 | THIN-116(*)-RSC-18 THIN-18(*)-RSC-18 THIN-316(*)-RSC-18 THIN-14(*)-RSC-18 | THIN-116(*)-RSC-24 THIN-18(*)-RSC-24 THIN-316(*)-RSC-24 THIN-14(*)-RSC-24 |
T Copper-Constantan 304 SS 보호관 | 1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) | THSS-116(*)-RSC-12 THSS-18(*)-RSC-12 THSS-316(*)-RSC-12 THSS-14(*)-RSC-12 | THSS-116(*)-RSC-18 THSS-18(*)-RSC-18 THSS-316(*)-RSC-18 THSS-14(*)-RSC-18 | THSS-116(*)-RSC-24 THSS-18(*)-RSC-24 THSS-316(*)-RSC-24 THSS-14(*)-RSC-24 |
제품 번호로 주문하기
제품 번호 생성기