장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

맞대기 용접한(Butt-welded) 피복이 없는 얇은 열전대 와이어
(Butt-Welded Unsheathed Fine Gage Microtemp Thermocouples)

무피복 맞댐용접 열전대

맞댐 용접 열전대 Butt-welded Thermocouple Wire | 무피복 맞댐용접 열전대

맞댐 용접 열전대 Butt-welded Thermocouple Wire

59,560원 CHAL-010-BW

1 year warranty
  • 맞대기 용접 처리 (Butt Weld)
  • 일반 비드와이어 써모커플보다 신속한 반응속도
  • 협소한 공간 사용시 이상적
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


캘리브레이션 J,K,T,E 타입 금속 써모커플의 경우 표시가격은 길이 300 mm (12") 제품 기준입니다. 다른 크기와 길이는 특별 주문으로 구입할 수 있습니다. 길이 300 mm (12")는 600 mm (24") 루프에 해당합니다. 0.125 mm (0.005") 이상의 금속 캘리브레이션의 와이어 길이를 더 길게 주문하려면, 패키지 당 300 mm (12")마다 비용이 추가됩니다.

캘리브레이션 R,S,B 타입 백금/로듐 써모커플의 표시가격은 길이 150 mm (6") 기준입니다. 다른 크기와 길이는 특별 주문으로 구입할 수 있습니다. 백금/로듐 캘리브레이션의 와이어 길이를 더 길게 주문하려면 아래의 표를 참고하세요.

써모커플 정밀도와 컬러코드 차트 보기

* 온도와 반응속도 등 사양은 자매품 페이지와 상단 사양 PDF를 참고하세요.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIRCO-010-BW
IRCO-010-BW
62,420원
배송: 5 주
 
J 써모커플, 지름 0.254mm(0.010 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
IRCO-015-BW
61,470원
배송: 5 주
 
J 써모커플, 지름 0.381mm(0.015 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
IRCO-020-BW
62,420원
배송: 2 주
 
J 써모커플, 지름 0.508mm(0.020 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
IRCO-032-BW
61,470원
배송: 5 주
 
J 써모커플, 지름 0.813mm(0.032 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-010-BW
CHAL-010-BW
59,560원
배송: 2 주
 
K 써모커플, 지름 0.254mm(0.010 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-015-BW
CHAL-015-BW
62,930원
배송: 2 주
 
K 써모커플, 지름 0.381mm(0.015 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-020-BW
CHAL-020-BW
59,560원
배송: 2 주
 
K 써모커플, 지름 0.508mm(0.020 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCHAL-032-BW
CHAL-032-BW
59,340원
배송: 2 주
 
K 써모커플, 지름 0.813mm(0.032 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
CHCO-010-BW
61,720원
배송: 5 주
 
E 써모커플, 지름 0.254mm(0.010 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
CHCO-015-BW
61,720원
배송: 5 주
 
E 써모커플, 지름 0.381mm(0.015 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
CHCO-020-BW
61,720원
배송: 5 주
 
E 써모커플, 지름 0.508mm(0.020 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
  
CHCO-032-BW
61,720원
배송: 5 주
 
E 써모커플, 지름 0.813mm(0.032 인치), 길이 300 mm (12")
[5 / PACK]
Click to expand/minimize a list of what others bought with theP13R-010-BW
P13R-010-BW
355,840원
배송: 5 주
 
R 써모커플, 지름 0.254mm(0.010 인치), 길이 150 mm (6")
[1 / PACK]
  
P10R-010-BW
357,350원
배송: 2 주
 
S 써모커플, 지름 0.254mm(0.010 인치), 길이 150 mm (6")
[1 / PACK]
  
P30R-010-BW
446,070원
배송: 2 주
 
B 써모커플, 지름 0.254mm(0.010 인치), 길이 150 mm (6")
[1 / PACK]
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 비금속 써모커플은 SLE (Special Limit of Error) 등급 와이어.
† 최대 길이 300 mm (12")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.