형질 인증 취득: FM 및 CSA IP610/IP710: Class I, II, III, Div. 1, 그룹 C, D, E, F, G IP610-D/IP710-D: Class I, Div. 1, 그룹 C, D 입력 신호: 4 부터 20 mA 루프 전원 정밀도: 선형성, 자기 히스테리시스 및 반복성 포함 – 표 참조 공급 압력 민감도: psi 당 0.1%의 측정범위 (0 기본 단위의 ±0.02%) RFI/EMI 효과: En 61000-4-3:1998, 개정 1, 성능평가기준 A 당 출력 압력 내 0/5%의 측정범위 변화 공급 압력 민감도: psi 당 스팬의 0.1%의 (0 기본 단위의 ±0.02%) 공기 소비: 일반적으로 1.8 SCFH (0 기본 단위의 6.0 SCFH) 온도 제한: IP610: -30 ~ 65°C (-20 ~ 150°F) IP710: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) 매체: 깨끗, 건조, 기름 없음, 계기용 공기, 40 마이크론으로 여과 압력 포트: ¼ FNPT 전기 연결: ½ FNPT 전선관 또는 DIN 43560 커넥터 설치: 벽, 패널에 직접 설치 또는 선택적으로 DIN 레일에 설치 소재 하우징: 에폭시 수지 페인트가 칠해진 크론산염 처리 알루미늄, 정격 NEMA 4X (IP65) 탄성중합체: Buna-N 트림: 스테인리스 스틸 및 아연판 황동 무게: IP610: 0 기본 단위 용의 590 g (1.3 lb) or 770 g (1.7 lb) IP710: 370 g (0.8 lb)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 설치 브라켓 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. DIN 커넥터와 함께 주문하려면 모델 번호 뒤에 "-D"를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.