장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

USB 인라인 현장 교정 신호 처리기
(USB In-Line Field Calibratable Signal Conditioner)

IN-USBH

USB 인라인 현장 교정 신호 처리기 | IN-USBH
신제품

USB 인라인 현장 교정 신호 처리기

1,008,580원 IN-USBH

1 year warranty CE
  • mV 트랜스듀서용 고속 USB 출력 옵션
  • 초당 최대 1000회 판독
  • 무료 소프트웨어 다운 가능
  • 기성품에 케이블 조립체 구매 가능
  • 316L 스테인리스 스틸
  • 스테인리스 스틸 설치 브라켓 포함
  • 매우 낮은 열 및 선형성 오류
  • 뛰어난 장기 안정성
  • USB 2.0 및 이하 모델도 호환 가능
  • 표준 USB 커넥터 케이블
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

IN-USBH 현장 교정 가능한 인라인 신호 처리기는 mV/V 압력 또는 로드 트랜스듀서(변환기)에 디지털 USB 출력을 추가했습니다. 오메가의 무료 PC 소프트웨어는 트랜스듀서로부터의 정보를 직접 디지털 영역으로 옮겨서 사용자의 노트북 또는 Windows® 태블릿(USB 연결이 있는)을 가상 계량기, 차트 기록기 및 데이터로거로 변환시킵니다. 향후의 보기/분석을 위해서 기록된 정보를 스프레드시트 양식으로 변환합니다. PC에 연결된 IN-USBH는 조정된 여기를 변환기에 제공하여 외부 전원 공급 장치가 사용되지 않습니다. 샘플링 속도는 동적 또는 저속도의 분야에 대해 최대 1000 Hz까지 조절 가능합니다. 설치 브라켓은 포함되어 있습니다. 트랜스듀서 내부 연결 케이블 조립체는 별도 구매가 가능합니다.

본 제품은 장착 브라켓도 함께 포함 되어있습니다. IN-USBH는 표준 변환기 요구사항을 만족하는 mV 압력 및 로드 센서와 호환 가능합니다.

오메가에서는 IN-USBH 신호 처리기와 트랜스듀서 교정이 가능한 두 가지의 옵션 - 공장 시스템 설정은 0에서 2-포인트 교정 & 100% 전 범위 값 - 을 제공합니다. 공장 시스템 교정은 전 범위 값 교정 포인트의 5-포인트 NIST 인증 0-50-10-50-0%를 제공합니다. 공장 시스템 설정 또는 공장 시스템 교정 비용은 한 방향에만 해당함을 참고하시기 바랍니다 (로드셀에 대해 압축 또는 장력 중 한쪽, 압력 트랜스듀서에 대해 양 (+) 또는 음 (-) 압력 중 한쪽).

오메가 USBH 소프트웨어 무료로 포함! 오메가의 디지털 트랜스듀서 소프트웨어는 다수의 오메가 디지털 트랜스듀서의 데이터(압력, 로드, 토크, 온도 및 습도)를 한 곳에서 확인, 차트화 및 기록을 할 수 있습니다! 신제품인 IN-USBH 인라인 신호 처리기는 다수의 mV/V센서의 USB 출력 및 소프트웨어 기능을 보장해드립니다. 본 소프트웨어는 포함 되어있습니다. IN-USBH 구매 시 무료로 제공해드립니다.
무료 소프트웨어를 다운로드 받으십시오!

See the Digital Transducer Software in Action



분해능: 최대 5.5 유효 숫자
최소 절연: 2 MΩ 케이스에서 출력 종단 사이 50 Vdc에서 2M Ω
A 에서 D 변환: 24 비트
열변위 오차: 0.001% FSO/°C
선형화 오차: 0.001% FSO
대역폭: 평균 최대 1000회/초 업데이트 (± 3%)
무게 (평균) : 200 g (7.1 oz) (인라인 신호 처리기 및 USB 케이블)
작동 온도 범위: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
연결, 변환기 측: PT1H-10-6P 6-핀 트위스트-잠금 수형 커넥터
연결, USB 측: 2 m (6') USB 2.0 케이블
트랜스듀서 요구사항
브리지 민감도: 1 ~ 400 mV/V
브리지 저항: 350Ω ~ 15,000Ω
여기 전압: 4.1 Vdc (트랜스듀서는 반드시 특정 전압에서 사용이 가능해야 합니다)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
신호 처리기
  
IN-USBH
1,008,580원
배송: 20 주
 
현장 교정 가능한 USB 인라인 신호 처리기
케이블 조립체 (참고: 올바른 케이블 구성을 선택하시려면 사양시트를 참조하십시오)
  
CA-6PC24-2A-015-INUSBH
336,210원
배송: 2 주
 
6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 2A, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6PC24-3-015-INUSBH
336,210원
배송: 5 주
 
6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 3, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6TE24-3-015-INUSBH
336,210원
배송: 9 주
 
6개 전도체, FEP 절연, 배선 코드 3, 양쪽 끝에 커넥터 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6PC24-4-015-INUSBH
338,070원
배송: 8 주
 
6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 4, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6PC24-4A-015-INUSBH
336,210원
배송: 7 주
 
6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 4A, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6TE24-5-015-INUSBH
328,790원
배송: 7 주
 
6개 전도체, FED 절연, 배선 코드 5, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft. 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6TE24-6-015-INUSBH
336,210원
배송: 8 주
 
6개 전도체, FEP 절연, 배선 코드 6, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6PC24-8-015-INUSBH
336,210원
배송: 7 주
 
6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 8, 양쪽 끝에 커넥터, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6PC24-0-015-INUSBH
336,210원
배송: 7 주
 
6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 0,IN-USBH 끝에 커넥터 및 트랜스듀서 끝에 플라잉 리드, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
  
CA-6TE24-0-015-INUSBH
336,210원
배송: 7 주
 
6개 전도체, FEP 절연, 배선 코드 0, IN-USBH 끝에 커넥터 및 트랜스듀서 끝에 플라잉 리드, 15 ft 표준 길이 (약 180 in.)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
64,290원
배송: 13 주
 
PTIH-10-6P를 위한 연결 커넥터 6-pin 트위스트 락 [별도 판매 부속품]
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 본 제품은 설치 브라켓 및 다운로드를 위한 PC 소프트웨어와 함께 제공.

*공장 시스템 교정은: (2 포인트 교정) 추가 금액 발생.
*공장 시스템 교정: (2 포인트 교정 및 5 포인트 NIST-traceable인증서) 추가 금액 발생.

오메가 특별 추천 사항: IN-USBH 신호 처리기와 접속을 위해 mV 출력 트랜스듀서 구매 시 케이블이 조립 되어있는 제품을 추천해드립니다. 고객의 제품 요구 사항에 맞는 다양한 절연의 종류, 전도체 및 케이블 길이는 제품 사양서 4쪽에 확인하실 수 있습니다.

주문 예: (1) CA-6PC24-4-015-INUSBH 6개 전도체, PVC 절연, 배선 코드 4, 양쪽 끝에 커넥터, 15ft의 표준 길이, 338,070원

제품 메뉴얼:

다운로드 Field Calibratable USB Signal Conditioner - Quick Start
다운로드 Field Calibratable USB Signal Conditioner - Quick Start

소프트웨어:

다운로드 USB output option
다운로드 USB output option
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.