장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

대형 디스플레이의 온도, 압력, 공정 컨트롤러 - PID 제어기
(Large Display Meters & PID Controllers)

iLD 시리즈

대형 디스플레이의 온도 컨트롤러 - PID 제어기 Large Display Meters & PID Controllers | iLD 시리즈

1,799,270원 iLD24-UTP

1 year warranty
  • 온도 컨트롤러 및 공정 미터기 iLD-UTP
  • 압력(스트레인) 컨트롤러 및 범용 공정 미터기 iLD-SP
  • UL / cUL 인증
  • 높이 2.25"(57.2 mm) 또는 4.00"(101.6 mm)의 대형의 선명한 LED Display
  • 세가지 색상 디스플레이로 시각적 알람 설정 가능: RED(적색), AMBER(황색), GREEN(녹색)
  • 출력 옵션 선택 가능: 릴레이, DC펄스, 아날로그 - 완전한 PID 제어
  • 통신 옵션 선택 가능: 이더넷 - 임베디드 웹서버, RS232/485 - MODBUS
컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

*다양한 옵션 선택을 통한 컨트롤러 구성이 가능합니다. 페이지 하단의 제품번호생성기에서 확인하십시오.

대형 디스플레이의 패널미터 + 온도, 스트레인, 공정 컨트롤러, iLD 시리즈는 다양한 종류의 공정 신호 입력을 받으며, 다양한 출력 타입을 제공합니다. 3가지 색상을 지원하는 선명하고 큰 패널미터로 온도, 압력 및 공정 측정이 가능하며 아날로그, 이더넷과 시리얼 통신과 같은 다양한 출력을 지원하며 완전한 PID 제어가 가능합니다. iLD 시리즈는 다양한 생산, 연구 및 계측 분야에 알맞는 고성능 컨트롤러 입니다.

0 온도 센서 + 공정 신호 입력을 받는 iLD-UTP 시리즈는 써모커플(Thermocouple), RTD(PT100), 공정 전류와 전압 (DC - Process Voltage / Process Current) 입력을 받습니다. 써모커플 온도센서의 경우 10가지 타입 모두 (K, J, T, E, R, S, B, C, N, J DIN 타입) 수용이 가능합니다. RTD의 경우 PT100, PT500, PT1000 / 2선식, 3선식, 4선식, 또한 유럽식 곡선과 미국식 곡선 표준 RTD (알파계수 0.00385 또는 0.00392) 모두 수용이 가능합니다. 공정 process 신호의 경우 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V 범위 전압과, 내장 여기(excitation) 24 Vdc로 0-20mA (4-20 mA) 전류 입력이 가능합니다. 열전대 Thermocouple 에 대해서

압력 (스트레인 Strain) + 공정 신호 입력을 받는 iLD-SP 시리즈 는 스트레인 게이지 기반의 로드 셀, 압력변환기(압력 트랜스미터)와 같은 대부분의 DC전압, 전류 출력의 압력센서를 수용합니다. 공정 전압, 전류의 경우 0-100 mV, -100 to 1 V, 0-10 V, 내장 여기 (built-in excitation) 5Vdc / 10Vdc로 0-20 mA (4-20 mA) 수용이 가능합니다. 10 포인트 선형화(10 Point Linearization)로 다양한 출력 패턴의 트랜스듀서 입력이 가능합니다.

대형 패널은 측정 수치를 읽기 쉽게 디스플레이 해주고, 패널의 버튼으로 손쉬운 설정을 가능하게 합니다. 무료 소프트웨어 및 옵션 선택이 가능한 이더넷 네트워크 연결 또는 시리얼 통신을 통하여 컨트롤러의 영역이 확장됩니다. 이더넷 옵션은 스탠다드 이더넷 네트워크와 TCP/IP 패킷이 가능합니다. 이더넷 옵션은 제품번호에 "-C4EI" 를 추가하여 선택하실 수 있습니다. 시리얼 통신은 RS-485 통신과 RS-422 통신이 가능합니다. 한 제품 내에 MODBUS와 ASCII 프로토콜의 RS485/232 통신 옵션이 선택 가능하며, 제품번호에 "-C24"를 추가하시면 됩니다.

출력 옵션과 제어 기능
출력 Output 은 10가지의 출력 옵션 중에서 선택하실 수 있습니다. SSR(솔리드 스테이트 릴레이), 기계식 릴레이(Form C SPDT - single pole double throw), DC 펄스, 아날로그 AC/DC 출력 방식이 10가지 혼합방식으로 제공 됩니다. (10가지 옵션을 확인하시려면 페이지 최하단의 제품번호생성기를 참고하십시오.)

제어 Control 는 아주 손쉽게 전면 패널에서 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다. 간단한 온/오프 제어부터, 완전한 오토튠 PID제어까지 가능합니다. 전면 패널에서 프리셋 preset 과 조정 adaptive 튠으로 PID, PI, PD 컨트롤 모드를 선택할 수 있습니다. 이중 컨트롤 출력을 통해 독자적인 컨트롤 프로그램 설정과 알람 프로그램 설정이 가능합니다. 설정값 setpoint 까지의 램프 ramp 로 설정값까지의 증가율 확인, 동작을 스타트 start-up 할 동안의 열 영향 최소화가 가능합니다. 프로그램 당 최대 램프시간은 99.59 (HH.MM), 소크 Soak 는 00.00 ~ 99.59 (HH.MM), 댐프 Damping 는 1~8회 입니다. 입력 종류는 전류(0~20mA), 전압(0~1V, 0~10Vdc, 0~100mV) 4가지 입니다.

PID제어가 요구되지 않는 공정인 경우, 프로그래밍을 아주 단순화하여 편리하게 사용할 수 있습니다. 제품 번호에 "-SM"를 추가하시면 "Simplified Menu", 즉 단순화 된 메뉴 옵션이 선택 됩니다. 메뉴가 일반 패널미터와 같이 단순해지며, 온오프 제어에 필요한 기능과 알람을 쉽게 확인하실 수 있습니다.

프로그래밍이 가능한 3색 디스플레이
대형 디스플레이 패널과 선명한 글자로 측정 수치를 쉽게 확인할 수 있습니다. 특히, RED(적색), AMBER(황색), GREEN(녹색) 의 3색 디스플레이 색상을 설정값과 알람 시점에 맞춰 자유롭게 설정이 가능합니다.

이더넷 네트워크와 시리얼 통신 RS-232, RS-485, MODBUS, Ethernet 옵션 선택이 가능합니다. 제품번호에서 "-EI"를 추가하여 이더넷/인터넷 옵션 선택 시 임베디드 웹서버가 내장되어 이더넷과 인터넷 네트워크 연결이 가능합니다. 웹브라우저에서 컨트롤러를 확인하는 것도 가능합니다.

디스플레이 외장은 NEMA 1등급이며, 브라켓을 이용하여 고정 설치할 수도 있습니다.
Programmable Color Display
공장 초기 설정 옵션은 제품번호에 "-FS"를 추가하면 선택할 수 있으며, 출하시 제품에 프로그래밍 설정이 완료되어 출하 됩니다. 이더넷/시리얼 통신 설정은 소프트웨어에서도 가능합니다.


iLD-UTP-FS
iLD-SP-FS
입력 범위 = 디스플레이 범위
입력 범위 = 디스플레이 범위
여기 Excitation: 24V
여기 Excitation: 5V 또는 10V
예시: 4-20 mA = 0 - 100.0
예시: 0-30 mVdc = 0 - 100.0; Exc: 10 Vdc
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
온도와 공정 신호 입력 컨트롤러
iLD24-UTP
1,799,270원
배송: 8 주
 
57 mm (2.25") 4자리 디스플레이, 범용 온도 공정 컨트롤러
iLD44-UTP
2,268,920원
배송: 8 주
 
101 mm (4") 4자리 디스플레이, 범용 온도 공정 컨트롤러
iLD24-UTP-33-FS
판매 상담  
배송: 
 
 
공장 설정 57 mm (2.25") 4자리 디스플레이, 범용 온도 공정 컨트롤러, Form C SPDT 릴레이 2개 출력, 공장 설정 옵션
압력과 공정 신호 입력 컨트롤러
iLD24-SP-33
2,156,610원
배송: 8 주
 
57 mm (2.25") 4자리 디스플레이, 스트레인 공정 컨트롤러, Form C SPDT 릴레이 2개 출력 옵션
iLD44-SP
2,397,020원
배송: 8 주
 
101 mm (4") 4자리 디스플레이, 스트레인 공정 컨트롤러
iLD24-SP-FS
판매 상담  
배송: 
 
 
57 mm (2.25") 4자리 디스플레이, 스트레인 공정 컨트롤러, 공장 설정 옵션
위의 제품번호는 일부 품번으로, 모든 옵션과 전체 제품을 확인하시려면 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Size of Digit Display 선택하기:
24 : 57 mm (2.25 inch) 4-digit display
44 : 101 mm (4 inch) 4-digit display

(2) Input Type 선택하기:
UTP : Universal Temperature T/C RTD & Process Inputs
SP : Strain Gage & Process Input

(3) Control Outputs 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Control Option
-22 : Two Solid State Relays
-23 : One Solid State Relay and Form C SPDT
-24 : 1 SSR and Pulse 10V dc
-33 : 2 Relays - Form C SPDT
-42 : Pulsed 10 V dc and SSR Relay
-43 : Pulsed 10 V dc and Form C Relay
-44 : 2 Pulsed 10 V dc
-52 : Analog Output and SSR
-53 : Analog output and Relay
-54 : Analog output and pulse

(4) Communication Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Communication Option
-C24 : Isolated RS232 and RS485/422
-C4EI : Ethernet with embedded Web Server + RS485/422

(5) Menu Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no option
-SM : for Simplified Menu Version ON/OFF Control No PID Control

(6) Factory Scaling 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Factory Scaling
-FS : Factory Scaling no charge - see chart for required information and examples
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 iLD44-UTP-SM - -SM Version (Simplified Menu) Big Display Universal Temp & Process Controller
다운로드 iLD44-UTP Big Display - Quick Start Manual Universal Temperature & Process Monitor
다운로드 iLD44-UTP - Big Display Universal Temperature & Process Controller
다운로드 iLD44-SP - Big Display Universal Strain & Process Monitor
다운로드 iLD24-UTP, iLD44-UTP Series Monitor - Big Display Temperature&Process Monitor Manual
다운로드 iLD24-SM Series - -SM (Simplified Menu Version) Quick Start Manual iLD Controller
다운로드 iLD24 Series Simplified Menu (-SM) - Quick Start Manual iLD Controller Series Simplified Menu (-SM)
다운로드 iLD24 Series - Quick Start Manual iLD Monitor Series
다운로드 iLD24 Big Display SP Series - Universal Strain & Process Controller
다운로드 iLD24 Big Display SP Series - Universal Strain & Process Monitor
다운로드 iLD Series - iLD Big Display Monitor/Controller Embedded Ethernet
다운로드 iLD Series - iLD Communication Manual
다운로드 iLD Big Display Series Controller - Big Display Temperature&Process Controller Manual
다운로드 iLD Big Display - Universal Strain&Process Monitor Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.