72,060원 KMQSS-125G-6
설명
코드 | 제 품 | 설 명 |
A | HYP5 시리즈 | 실험용, 과학분야 및 공업용으로 사용하는 주사 형태의 써모커플 프로브. 커넥터 탑재. 센싱 부 온도 정격 200°C |
B | SMP-NP | 투입형 프로브, 센서 종단이 원뿔 형태. (반 냉동 물질에도 투입이 용이함) 커넥터 탑재. 센싱 부 온도 정격 925°C |
C | SMP-RT | 센서 말단으로 갈 수록 좁아지는 형태의 써모커플 프로브. (1/8 ~ 1/16 inch) 반응속도가 빠름. 센싱 부 온도 정격 925°C |
D | SMP-AP | 기체 온도 측정용 써모커플 프로브. 말단에 구멍이 있어 기체 접촉에 유리하며 반응속도가 빠름. 센싱 부 온도 정격 260°C |
E | (*)MQSS-125-G-6 | 범용 투입형/접촉형 써모커플 프로브. 지름 1/8 inch, 304SS 재질, 센서 부 온도 정격 260°C |
F | SMP-HT Series | 세라믹 팁과 스프링이 탑재된 형태의 써모커플 프로브. 지속적이고 안정적인 온도 판독이 가능함. 304SS 하우징, 31.8mm 의 긴 말단, 온도 정격 650°C |
G | 88000 Series | 간편한 연결 및 락(lock)이 가능한 손잡이가 있는 써모커플 프로브 |