HX94 상대 습도/온도 트랜스미터는 관 설치 모니터링 어플리케이션에 대한 신뢰할 수 있고 경제적인 가격의 솔루션입니다. 솔리드 스테이트 센서는 뛰어난 감도, 신속한 응답 및 안정성을 제공합니다. 간단한 연결 방법 및 선형화된 출력을 통해 대부분의 디스플레이 및 제어 기기와 인터페이스가 가능합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 연결 커넥터, 제거 가능한 보호 센서 필터, 제거 가능한 관 테두리(duct flange), 벽면 설치 브라켓 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) HX94C 관 설치(Duct mount) 상대 습도/온도 트랜스미터, 4 ~ 20 mA 출력, 4핀 연결, 660,820원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.