HX93BC
신제품
Temperature/Relative Humidity Transmitters
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
4 to 20 mA, 0 to 1 Vdc, 0 to 5 Vdc or 0 to 10 Vdc Outputs for Both Temperature and Relative Humidity
-
Rugged Industrial Splashproof Enclosure NEMA 13 (IP54)
-
Accurate to ±0.6°C (0 to 50°C) and ±2.5% (10 to 90% Relative Humidity)
-
New Models with Built-In Digital Display to Indicate Temperature and Relative Humidity
-
Duct Mount Kit Included with Duct Mount and Remote Probe Models
-
Field Replaceable Temperature/Relative Humidity Probe (Except for Duct Mount Model)
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with Quick Start Manual.
주문 예: (1) HX93BC Wall mount temperature and relative humidity transmitter, 698,390원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Digital Display 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : Without Digital Display
D : With Digital Display
(2)
Output Options 선택하기:C : 4 to 20 mA Output
V0 : 0 to 1 Vdc Output
V1 : 0 to 5 Vdc Output
V2 : 0 to 10 Vdc Output
(3)
Additional Options 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : Wall mount and no remote probe
-D : Duct Mount
-RP1 : Remote Probe
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
Full Manual Temp/RH Transmitters
다운로드
Quick Start Manual Temp/RH Transmitters