576,480원 HX92BC
설명
HX92B 시리즈 트랜스미터는 상대 습도를 원격 및 현장에서 모니터링할 수 있습니다. 그리고 전압 또는 2선식 전류 출력과 사용 가능합니다. 트랜스미터 출력은 선형화되고 온도는 보상됩니다. 전류 출력 모델은 트랜스미터를 측정 장치와 멀리 떨어진 곳에 위치시킬 수 있습니다. 모든 모델은 정확한 디지털 센서를 이용합니다. 스테인리스 스틸 그물형 필터는 센서를 보호하고, 세척 시에 쉽게 분리가 가능합니다. 고정 나사는 NEMA 13 (IP54) 사양에 따라 전자기기를 보호하는 견고한 폴리카보네이트 케이스 내부에 쉽게 접근이 가능합니다.