HX92A는 현장에서 지속적으로 상대 습도를 감시할 수 있는 경제적인 습도 트랜스미터입니다. 이 장비는 전압 또는 2선 전류 출력 장치와 함께 구입할 수 있습니다. 트랜스미터 출력은 선형화되어 있고, 상대습도 판독 값은 온도 보상이 됩니다. 박막 고분자 캐패시터는 상대 습도를 감지합니다. 센서는 스테인리스 철망형 필터로 보호하고 있고, 이 필터는 청소 시 쉽게 분리할 수 있습니다. 케이스는 비바람에 견딜 수 있고, 장비를 내부 구멍에 장착하도록 나사가 제공됩니다. 최소 전압은 6V로 매우 낮아서 도선을 더 길게 운용하기 위해 임피던스를 더 크게 이용할 수 있습니다. HX93A는 습도와 온도에 대한 트랜스미터 출력값을 제공하는 유사한 제품입니다.
형질 입력 전압 범위: 공칭 24 Vdc (6 ~ 30 Vdc) 상대 습도 측정 범위: 3 ~ 95% 온도: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F) 상대습도 정밀도: 상대습도 20 ~ 80% 에서 ±2.5% RH; 온도 25°C 및 온도 계수 ±0.1% RH/°F에서 20% 미만이나 80% 초과 시 ±3.1% 출력 HX92AC: 상대습도가 0 ~ 100%일 때 4 ~ 20 mA HX92AV: 상대습도가 0 ~ 100%일 때 0 ~ 1 Vdc 상대습도 온도 보상: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F) 상대습도 시간 상수(25°C 및 1m/s로 움직이는 공기에서 90% 반응): >10초, 상대습도 10%에서 90%로 >15초, 상대습도 90%에서 10%로 반복성: ±1% RH, 0.5°F 차수링: 폴리카보네이트 플라스틱 방수 케이스, NEMA 4X 사양 준수 연결: 지름 2 ~ 7 mm (0.09 ~ 0.265") 케이블용 방수 나일론과 네오프렌 글랜드, 내부 4핀 단자판단자판은 14 ~ 22 게이지 와이어를 허용합니다. 크기 HX92A(*) 및 HX92A(*)-D 케이스 50 W x 65 L x 35 mm D (1.97 x 2.56 x 1.38") HX92A(*) 프로브: 15.9 D x 56 mm L (0.625 x 2.2") HX92A(*)-D 프로브: 15.9 D x 127 mm L (0.625 x 5") 무게: HX92A(*): 82 g (2.9 oz) HX92A(*)-D: 100 g (3.5 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: * 출력이 4 ~ 20 mA인 경우, "C"를 지정하고, 출력이 0 ~ 1 Vdc인 경우, "V"를 지정하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.