장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

이슬점/습도 트랜스미터
Dew Point/Humidity Transmitters

HX200 시리즈

이슬점/습도 트랜스미터 | HX200 시리즈

이슬점/습도 트랜스미터

1,039,280원 HX200HD

1 year warranty CE
  • 200℃ (392℉)까지의 고온 센서 포함
  • 높은 정밀도와 교정 인증서 포함
  • 750 psi (51.7 bar) 까지의 고압 센서
  • 이슬점 또는 습도에 대해 전환 가능
  • ℃ 또는 ℉ 온도 전환가능

설명

HX200은 높은 정밀도로 교정된 이슬점 또는 습도 트랜스미터 입니다. 원격 센서는 200℃ (392℉)의 높은 온도에서도 작동하도록 설계되었습니다. 이 고정밀 센서는 또한 최대 750 psi까지 견디도록 제작 되었습니다. 이러한 트랜스미터들은 압축 공기, 드라이어 및 환경실과 같은 분야에도 적합합니다.

이 고정밀 센서는 또한 최대 750 psi까지 견디도록 제작 되었습니다. 이러한 트랜스미터들은 압축 공기, 드라이어 및 환경실과 같은 분야에도 적합합니다.

【 기술 사양 】

이슬점: -60 ~ 40℃ (-76 ~ 104℉)
상대 습도: 0 ~ 95% RH
(비응결식) 제품은 온도뿐만 아니라 이슬점 또는 습도도 보여줍니다.
최대 센서 압력 등급: 750 psi (51.7 bar)
센서 본체 재질: 304 SS
최대 작동 온도: 0% RH~ 200℃ (392℉)
매쉬 필터 상단: 스테인리스 강
단일 출력: 4 ~ 20 mA
루프 전원 방식 (상대 습도 또는 이슬점)
이슬점 정밀도: -20 ~ 40°C
* (-4 ~ 104°F)에서 ±1.0°C;
* -20°C (-4°F)미만에서 ±3.0°C
상대 습도 정밀도:
* 15 ~ 40°C (59 ~ 104°F)에서±1% RH, 0 ~ 90% RH (비응결식)
* 15°C (59°F) 미만 또는 40°C (104°F) 초과에서 ±2% RH
디스플레이: 2줄 LCD
분해능: 0.1
전원: 4 ~ 20 mA 루프
전원 방식: 2-선식 24 Vdc (평균값)12 ~ 28 Vdc
치수 (엔클로저): 88.9 L x 63.5 W mm (3.5 x 2.5")
설치 중앙: 78.7 mm (3.1")
프로브 치수:
길이: 10.16 cm (4")
OD: 1.27 cm (0.5") ½ NPT 피팅
무게: 1.8 kg (4 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HX200HD Star
1,039,280원
배송: 3 주
 
이슬점 트랜스미터, 4 ~ 20 mA 루프 전원 방식 출력
HX200HR Star
1,039,280원
배송: 3 주
 
상대 습도 트랜스미터, 4 ~ 20 mA 루프 전원 방식 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 프로브, 트랜스미터, 사용자 매뉴얼 및 NIST 교정인증서 [-60°C (-76°F)에서 교정 완료]와 함께 제공