장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 상대 습도/온도 트랜스미터
(High Temperature Relative Humidity/Temperature Transmitter, with Remote Probe)

HX15 시리즈

고온 상대 습도/온도 트랜스미터 High Temperature Relative Humidity/Temperature Transmitter, with Remote Probe | HX15 시리즈

1,168,760원 HX15-W

1 year warranty
  • 작동 범위: -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
  • 원격 스테인리스 스틸 프로브 (포함)
  • 79mm (3") 길이의 벽면 설치형 프로브
  • 229 mm (9") 길이의 도관 설치형 프로브
  • 정밀도: 2% RH, 0.5°C
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HX15 시리즈 2선식 원격 트랜스미터는 폭넓은 온도 범위인 -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)에서 상대 습도와 온도를 측정합니다. HX15-W 79mm (3") 스테인리스 스틸 프로브는 벽에 설치하는 용도로 이용합니다. HX15-D 229 mm (9") 스테인리스 스틸 도관 프로브에는 제거 가능한 플랜지가 있습니다. 프로브은 1m (40") PFA 케이블을 통해 하우징에 연결합니다. 프로브은 현장에서 교체할 수 없습니다.

<기술 사양>
정밀도:
    상대 습도:
25°C (77°F)에서 ±2% RH, 3% ~ 95%; -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)일 때 ±0.05% RH/°C;
시간 상수: 30초, 90% 응답, 1ms 유동 공기
온도: ±0.5°C (1°F), -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F); 시간 상수 4초, 60% 응답, 1ms; 유동 공기

센서: RH, 박막 고분자 콘덴서; 온도, 1000Ω 백금 RTD
전원: 7 ~ 30 Vdc
출력: 0 ~ 100% RH일 때 4 ~ 20 mA이고 -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)일 때 4 ~ 20mA
작동 온도 범위:
전자 장치: ABS 엔클로저 NEMA 4X (IP66), -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
프로브: -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
크기:
전자 장치: 55 H x 80 W x 120 mm L (2.16 x 3.14 x 4.72"); 벽면 설치형
프로브: 79 x 16mm D, 1 m (40") PFA 케이블, 금속 벽면 설치 클립
도관용 프로브: 229 x 16 mm D (9 x 0.625"), 1 m (40") PFA 케이블, 제거 및 조정 가능한 도관 플랜지
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
부속품
  
HX15-W
1,168,760원
배송: 3 주
 
벽 RH / 온도 트랜스미터 (64mm 프로브)를 탑재
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-D
HX15-D
1,235,190원
배송: 7 주
 
덕트 마운트 RH / 온도 트랜스미터 (216mm 프로브)
부속품
  
PSU-24V-UNIVERSAL
판매 상담  
배송: 
 
 
24V dc에서 750mA 전원 공급 장치. 제거 끝 1.8 렸습니다. 국제 플러그 90-240VAC
  
PSU-24V-UNIVERSAL
판매 상담  
배송: 
 
 
24V dc에서 750mA 전원 공급 장치. 제거 끝 1.8 렸습니다. 국제 플러그 90-240VAC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
판매 상담  
배송: 
 
 
24V DC 1A 전력 공급. DIN 레일 장착. 100-240VAC. 단자를 고정합니다.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
판매 상담  
배송: 
 
 
24V DC 1A 전력 공급. DIN 레일 장착. 100-240VAC. 단자를 고정합니다.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
79,800원
배송: 2 주
 
4 - 코어 차폐 악기 케이블, PVC는 절연 30 미터 릴
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
79,800원
배송: 2 주
 
4 - 코어 차폐 악기 케이블, PVC는 절연 30 미터 릴
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
시험 결과와 추적 가능한 교정 인증
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
시험 결과와 추적 가능한 교정 인증
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
110,450원
배송: 6 주
 
전원 공급 장치, 미-규제 16-23Vdc, 최대 300mA
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.