밀봉 열전대 와이어
HSTC 써모커플 (Hermetically Sealed Tip Insulated Thermocouple)
68,740원
HSTC-TT-K-24S-36
-
써모커플 와이어의 센서 팁은 밀봉하고 다른 쪽은 벗긴 피복 또는 커넥터 연결 방식으로 편리하게 사용 가능
-
화학물질 및 오일 저항성이 높음
-
전기적으로 절연 처리한 접점
-
세척과 살균이 용이
-
크기가 작아 반응이 빠름
-
정격 온도 250°C (482°F)
-
기본 24 AWG 써모커플 연선 및 길이가 더 길면 20 AWG 연선 구입 가능
-
40", 80", 120" 길이로 구매 가능
써모커플 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 캘리브레이선 J, K, T, E를 입력하십시오.
TT도선 300 m (12")의 경우 비용이 추가됩니다. 일반 치수의 커넥터가 있는 써모커플를 주문하려면, 모델 번호에 있는 "SMPW"를 "OSTW"로 변경하십시오. 이때 비용은 추가되지 않습니다. 20 AWG의 써모커플 연선을 더 길게 주문하려면 모델 번호에 있는 "24S"를 "20S"로 변경하십시오. (별도비용
추가)
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Thermocouple Type
K : Type K Chromega/Alomega
T : Type T Copper/Constantan
E : Type E Chromega/Constantan
(2)
Wire 선택하기:
-24S : 24 AWG stranded thermocouple
-20S : 20 AWG stranded thermocouple
(3)
Thermocouple Length 선택하기:
-36 : 40 inches
-72 : 80 inches
-120 : 120 inches
(4)
Termination Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Stripped Leads
-SMPW-CC : Miniature Male Connector with Molded Cable Clamp
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.