장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

클램프/브라켓/클립/부싱 초고온용 표준사이즈 써모커플 커넥터의 악세서리
(Standard Size Connector Accessories For Ultra-High Temperature Connectors)

고온용 TC커넥터 부속품

써모커플 클램프 Thermocouple Clamp | 고온용 TC커넥터 부속품

써모커플 클램프 Thermocouple Clamp

2,480원 PCLM

1 year warranty
  • 케이블 클램프
  • 패널 마운팅 브라켓
  • 튜브 클램프
  • 안전 클립
  • 부싱
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명


케이블 클램프
모델 번호호환 커넥터
PCLM-NHXNHX, UHX, NHXH, UHXH
PCLMNOX, UOX, OTP
PCLM-NMPNMP
PCLM-MTPMTP
PCLM-SHXSHX, USHX
패널 마운팅 브라켓
모델 번호호환 커넥터
HACLNHX, UHX,
NHXH, UHXH
XACLNOX, UOX
TACLOTP
SHACLSHX, USHX
MTACLMTP
튜브 클램프
모델 번호호환 커넥터
X-BRLK-(*)-NHXNHX, UHX, NHXH, UHXH
X-BRLK-(*)NOX, UOX, OTP
안전 클립
모델 번호호환 커넥터
HTCLNHX, UHX, NHXH, UHXH
부싱(Wire Hole Reducers – MTP 커넥터)
모델 번호Reduced Hole Opening
RB-SMP-1002.54 mm (0.100" 직경)
RB-SMP-1403.56 mm (0.140" 직경)
 
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PCLM
2,480원
배송: 2 주
 
NOX, UOX, OTP 케이블 클램프
PCLM-NHX
4,890원
배송: 2 주
 
NHX, UHX, NHXH, UHXH 케이블 클램프
PCLM-NMP
3,170원
배송: 2 주
 
NMP 케이블 클램프
PCLM-MTP
2,490원
배송: 2 주
 
MTP 케이블 클램프
PCLM-SHX
2,480원
배송: 2 주
 
SHX 케이블 클램프
MTACL
10,130원
배송: 2 주
 
패널 마운팅 어댑터 클립
X-BRLK-14
16,260원
배송: 2 주
 
튜브 클램프, 프로브 직경 1/4"
X-BRLK-18
12,800원
배송: 2 주
 
튜브 클램프, 프로브 직경 1/8"
HTCL
4,770원
배송: 2 주
 
안전 클립-NHX (10/PKG)
RB-SMP-100
7,760원
배송: 2 주
 
축소형 부싱 100"ID 20/PK
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.