미립자 오염은 다양한 산업 및 실험 환경에서 발생할 수 있습니다.
HHTP21은 입자계로 공공 장소부터 플랜트, 석유 화학 시설, 열/전기 플랜트, 병원, 채굴 공정, 금속 정련 공정, 목재 가공 공정 및 건설 현장 등에서 사용할 수 있습니다.
HHTP21은 PM2.5 이하의 미세한 입자부터 2.5 ~ 10 마이크로미터 범위의 굵은 입자까지 측정할 수 있는 휴대용 입자 분석기 입니다.
입자, 오염도 측정뿐만 아니라 온도, 습도, 건강 지표(0~9 사이의 Health index)로 대기 환경을 정확하게 분석할 수 있습니다.
다양한 대기를 모니터링 할 수 있을 뿐만 아니라 최소값, 최대값, 데이터 홀드, 데이터 기록 시간이 확인되며
사운드 알람 및 LED 알람을 설정할 수 있어 환경 데이터 로거로서의 기능도 충분합니다.
입자 0 ~ 500 µg/m3 범위, VOC 1 ~ 50 ppm 범위, 상대습도 1 ~ 99% 범위, 온도 -20 ~ 60°C 범위를 측정할 수 있으며 경제적인 가격의 어디에서나 측정이 간편한 보급형 환경 데이터 로거입니다.
【기술사양】 측정 범위: PM 2.5: 0 ~ 500 µg/m3 습도: 1 ~ 99% RH 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 분해능: 0.1 µg/m3, 1 ppm, 0.1% RH, 0.1°C, 0.1°F 정밀도: PM2.5: 판독의 ±10% / ±10 µg 온도: ±0.8°C, ±1.5°F 습도: ±3% RH (25°C, 30 ~ 80% RH에서), ±5% RH (25°C, 0 ~ 20% RH 와 80 ~ 100% RH에서) 센서: PM2.5: 광 다이오드(Photodiode sensor) 습도: 정전용량 센서(Precision capacitance sensor) 온도: 써미스터(Thermistor sensor) 반응속도: 습도: 45 ~ 95% RH ≤ 1 분 / 95 ~ 45% RH = 3 분 온도: 10°C/2 초 샘플링율: 1 샘플/초 데이터 메모리 용량: 39 세트 (LCD 디스플레이로 바로 확인 가능) 작동 환경: 0 ~ 60°C, 95% RH 미만 보관 환경: -10 ~ 60°C, 70% RH 미만 전원: 1.5V LR-6 AA건전지 4개 또는 AC 어댑터 배터리 수명: 지속 사용 시 약 8시간 (사용 환경에 따라 다름) 크기: 165 L × 93 W × 75 mm D (6.5 × 3.7 × 3") 무게: 약 380 g (13.4 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 6개의 “AA" 배너리, CD 소프트웨어, AC 어댑터 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다