장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 휴대용 광섬유 온도센서와 데이터로거

HHTFO-101

단종 - 휴대용 광섬유 온도센서와 데이터로거 | HHTFO-101

단종 - 휴대용 광섬유 온도센서와 데이터로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 광섬유 온도센서 FOBS와 광섬유 온도 데이터 로거 HHTFO 시리즈
  • 범위 -80–300°C (-112–572°F)
  • 정확도 ±0.5°C
  • 대형 LCD 디스플레이
  • 게이지율(Gage factor)이나 캘리브레이션(Calibration)이 필요 없음
  • RS232 통신 링크
  • Windows® 소프트웨어 (별매)
  • 배터리로 작동 (포함됨)
  • SD 카드에 데이터 기록 (SD 카드는 별매)

설명

죄송합니다. 해당 제품은 단종 되었습니다.
신제품 FOB100 광섬유 써모미터로 확인 부탁 드립니다.


HHTFO-101는 다재 다능한 점이 특징입니다. 사용자의 자유도를 최대한 보장하기 위해 배터리로 작동되는 이 단일 채널 장비는 한 공간에서 다른 공간으로 자유롭게 이동해 다양하고 중요한 감지 지점에서 온도를 측정할 수 있도록 합니다.
HHTFO-101은 기본 "AA"형 알카라인 배터리나 충전지로 작동하며, 최소 5시간 연속으로 사용할 수 있는 전력을 제공합니다. 그리고 범용 전원 공급장치도 함께 제공됩니다.
HHTFO-101는 데이터를 기록하는 플래시 카드가 내장되어 있어 사용자가 수집한 데이터를 직접 고용량 SD 플래시 카드에 저장할 수 있습니다. 용량이 최대 1 GB인 SD 카드가 지원됩니다. 데이터는 PC에 설치된 플래시 카드 판독기를 이용해 접근할 수 있습니다. HHTFO-101도 스냅로그 기능이 있어 스냅로그 키를 누를 때마다 온도점 1개를 타입스탬프와 함께 기록할 수 있습니다.
HHTFO-101에는 LED 백라이트가 있는 160 x 160 픽셀 LCD 디스플레이가 있습니다. 이 디스플레이는 어떤 환경에서도 뚜렷하게 섭씨나 화씨 온도 판독 값을 보여줍니다.
HHTFO-101 아이콘 구동 사용자 인터페이스는 튼튼한 6버튼 키패드를 바탕으로 만들었습니다. 디스플레이 메뉴를 통해 SD 카드에 데이터 기록, 장비 설치 및 설정, 숙련 모드 등 모든 기능에 접근할 수 있습니다. 데이터 기록 시간도 디스플레이에서 직접 볼 수 있습니다.
이 다목적 장비는 원격 접속용 내장 RS232 포트가 함께 제공됩니다.
이 장비는 옵션인 FOB100-SOFT 소프트웨어와 완벽하게 맞습니다. 소프트웨어에는 최소/최대 알람, 전체 데이터 기록 기능, 막대 그래프, 추세선, 통계 디스플레이 기능이 있습니다. 게다가 ASCII 명령을 통해 모든 시스템에 접근할 수 있어 사용자가 임의의 루틴이나 독점적인 드라이버를 개발할 수 있습니다.
HHTFO-101은 제조 및 열 시험 중에 전력 변압기 내부의 과열점을 관찰하는 등 에너지, 산업, 연구 활동에 폭넓게 적용할 수 있는 가치 있는 관찰 도구입니다. 그리고 다양한 고전압과 MW/RF 가열에 이용할 수도 있습니다.
온도 변화에 대한 정확도와 높은 민감도 덕분에 이 장비를 다양한 용도에 자연스럽게 선택하게 됩니다. 현장에서 그 성능이 입증된 센서는 교환 가능하고 센서를 교체할 때 캘리브레이션이나 불편한 게이지율이 필요치 않습니다. HHTFO-101은 보증 기간이 1년입니다.

형질
단일 채널 장비
분해능: 0.1°C (0.1°F)
정확도: ±0.5°C (0.9°F) 또는 1% FS
샘플링 속도: 5 Hz
업그레이드 가능—펌웨어: 직렬 통신을 통해 플래시 ROM을 업그레이드 가능
디스플레이: 53 x 53 mm (대각선 3") 그래픽 매트릭스 디스플레이, 160 x 160 픽셀, 반투과성 디스플레이, 연두색 LED 백라이트
단위: 사용자 선택 가능, 미터 또는 야드
데이터 기록 메모리:
삭제 가능한 SD 플래시 카드에 ASCII 형식으로 온도와 시간 및 날짜 스탬프기록
데이터 기록 속도: 사용자가 1초부터 1시간까지 속도를 선택 가능한 기록 시간
스냅로그(SnapLog™) 기능: 스탬로그 키를 누르면 데이터 지점 기록 1개와 타임 스탬프를 저장
온도 측정 범위: -80–300°C
(-112–572°F)
통신 및 입출력
작동 모드:
앞면 패널 키패드나 FOB100-50FT 윈도우 소프트웨어, RS232 ASCII 명령
통신 (하드웨어): RS232
통신 프로토콜: ASCII (RS232를 통해))
기계 및 환경 작동 온도: -20–55°C (0–150°F))
저장 온도: -30–70°C
(0–160°F), 비응결
형태 요소: 소형 장비, 양극 처리 알루미늄 압출, 질감 있는 블랙 파우더 페인트 (RAL 9005)로 칠한 튼튼한 주형 상부 및 하부 끝단 캡
케이스 보호: IP54 표준
커넥터:
    광학:
1 ST 커넥터
시리얼: DB-9
전력 공급: 파워 잭 커넥터
SD 카드: 상부
    패널에 있는 누르면 배출되는
    카드 슬롯l
배터리: 바닥에 있는 배터리 접속
포트
크기: 180 H x 118 W x 37 mm D
(7 x 4.6 x 1.4")
무게: 배터리 없이 550 g (1.2 lb)
전력
요구 전력:
6 Vdc 전력 공급 또는 "AA" 알카라인 배터리 (포함)나 충전지 4개s
소비 전력: 1.25 W
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 더 높은 온도 프로브를 이용할 수 있습니다. 영업부와 상의해 케이블 길이를 지정하고 -80 – 300°C 사이에서 온도 범위를 지정하세요.
범용 충전기, "AA" NiMH 배터리 4개, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.