832,320원 HHP9303
설명
OMEGA의 HHP9303 휴대용 압력 미터 및 데이터 로거는 광범위한 사용이 가능합니다. 압력은 사용자 선택 가능한 10개의 압력 단위(bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, meters H2O, inH2O, Atm) 중 하나로 표시 가능합니다. 센서는 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400bar의 8개 옵션으로 제공됩니다. 범위를 변경할 경우에도 다시 캘리브레이션 할 필요가 없습니다.