593,470원 HHP91
설명
HHP91 모델은 정밀하면서도 경제적인 가격대로 선보이는 마노미터 입니다.단위 | 최대범위 | 분해능 | 디스플레이 |
mbar | ±2000 | 1 | m bar |
psi | ±29 | 0.02 | Psi |
kg/cm2 | ±2.040 | 0.001 | Kg/cm2 |
mmHg | ±1500 | 1 | mm/Hg |
inHg | ±59.05 | 0.05 | in/Hg |
mH2O | ±20.40 | 0.01 | m H2O |
inH2O | ±802 | 0.5 | inch H2O |
atm | ±1.974 | 0.001 | ATP |