오메가의 HHP360는 매우 정밀한 휴대용 바로미터로 현장이나 연구실에 가장 적합한 절대 압력 측정기입니다. 절대 압력, 대기압 (해상 레벨로 교정) 또는 고도에 기반한 해상 레벨 또는 지도나 삼각법에 따라 수정된 것을 측정할 수 있습니다. 압력은 7개의 단위 중 한 가지로 표시 됩니다. 고도는 미터나 피트로 나타납니다. HHP360 시리즈는 기압 시스템의 누출 비율을 확인하기 위한 누출 테스트 모드와 자동 (20분 동안 매 5초 마다 읽음) 또는 수동 240 판독 데이터 로깅을 제공합니다.
【기술사양】 측정 범위 (절대 압력): HHP360-A: 0 ~ 17.403 psia (0 ~ 900 mmHg, 0 ~ 35.433 inHg) HHP360-B:
0 ~ 38.674 psia (0 ~ 2000 mmHg, 0 ~ 78.740 inHg) 정밀도: (열적 오류 -5 ~ 50°C (23 ~ 122°F) 포함) HHP360-A: ±0.02%FS HHP360-B: 0 ~ 19.337 psia (0 ~ 1000 mmHgA) 에서 ±0.015% FS 19.338 ~ 38.674 (1000 ~ 2000 mmHgA)에서 ±0.025% FS 작동 온도: -5 ~ 50°C (23 ~ 122ºF) 보관 온도: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140ºF) 안전 초과압력: 77 psia (4000 mmHg) 디스플레이/분해능: 55자리 표기 LCD (0.25"높이) 2열 x 16자리 영/숫자, 콘트라스트 조정 가능. 동작 모드: 사용자 설정 높이 및 고도에 따른 주변 압력, 해수면 압력 백라이트: 초록색, 초과 압력일 경우 빨간색으로 변화 측정 단위: mmHg, inHg, PSI, mbar, bar, kPa, Torr, feet, meters 동작 기능: 테어, 최소/최대 포착, 누출도 테스트, 감쇠율, 자동 차단 동작 매개체: 316 SS와 호환 가능한 액체 및 기체 압력 피팅: 1/8 NPT 암형, 316 SS 전원: 4개의 "AA" 건전지 (포함) 건전지 수명: >100 시간 지속 가능 사용 케이스: 폴리카보네이트, 실링 키패드 사이즈: 165 H x 91 W x 57 mm D (6.5 x 3.6 x 2.25") 무게: 400 g (14 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서, NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증서, 4개의 "AA" 건전지 및 보호 고무 부트와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) HHP360-B 정밀 절대 압력계, 0 ~ 2000 mm (0 ~ 38 psia), 4,544,830원