페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
Please check out our newest handheld smart manometer with mobile data logging and USB, the HHP400.
설명
OMEGA™ HHP350 시리즈 스마트 마노미터는 휴대용이면서도 높은 정밀도와 정확한 측정값을 제공합니다. 온도 효과를 포함한 표준 정밀도는 ±0.05% FS 이며 ±0.025% FS 옵션도 선택 가능합니다. 모델은 게이지, 절대압, 차압용이 있으며 사용 가능한 범위는 58 mbar(28 inH2O) ~ 138 bar(2000 psi)입니다.