HHLT-2는 냉매 누출 탐지에서 가장 널리 사용되면서도 가장 정밀한 방법인 전자 감지 방식 테스터로 할로겐화(염소 또는 불소) 냉매 가스의 누출을 검출 할 수 있는 고체 전해질 반도체 센서로 설계 되었습니다.
특히 R-134A, R-410A, R-404A, R-407C 및 R-507 등의 널리 사용되는 HFC 냉매, 프레온으로 알려진 CFC-12 (R-12)와 같은 CFC 냉매, 대기 오염 방지법의 성층권 오존 보호 규정 준수에 대한 미국 EPA의 승인을 얻은 R-22와 같은 HCFC 대체 혼합물 및 R-134A 보다 지구 온난화에 미치는 영향이 335배 적은 최근 승인 받은R-1234yf 와 같은 HFO 냉매도 검출이 가능합니다.
3단계 누출 감지 표시 기능과 감지 레벨이 있으며 기계식 펌프로 기체를 확인하므로 정밀도가 높습니다.
*자세한 사양은 상단 버튼에서 "사양" 및 "메뉴얼" 을 클릭하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 누출 테스트 병, 4 개의 “AA” 배터리, 5개의 여분 센서 필터, 휴대용 케이스 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.