장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 열선 풍속계

HHF42

경제적인 열선 풍속계 | HHF42

경제적인 열선 풍속계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 풍속이 매우 낮은 곳에 이용하는 열 퐁속계
  • 얇은 프로브—그릴과 확산기에 적합함
  • 초대형 LCD로 풍속과 온도를 동시에 읽음
  • 기억 기능으로 최소 및 최대 판독 값을 기록함
  • 데이터 유지 기능
  • 자동 전원 끄기
  • 튼튼한 운반 케이스
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HHF42는 공기 컨베이어, 유동 후드, 평형, 팬/모터/송풍기, 용광로, 냉각 케이스, 페인트 분무기 부스, 환경 시험 같은 공기 유량 분야에서 경제적인 방안입니다.
휴대용 HHF42는 디지털 판독성과 편리한 원격 프로브를 통해 빠르고 정확하게 판독할 수 있습니다. 열선과 표준 써미스터의 결합으로 풍속이 낮은 곳에서도 빠르고 정밀하게 측정합니다.
HHF42 마이크로프로세서 회로는 정확도를 가능한 한 최대로 보장하고 특수한 기능과 특징을 제공합니다.

형질
디스플레이: 3½자리 12 mm (0.5")
이중 기능 LCD
측정법: m/s, km/h, ft/min, 노트,
마일/h, 온도 (°C나 °F), 데이터 유지
센서 구성:
풍속: 소형 유리 비드 써미스터
온도: 정밀한 써미스터
메모리: 기억 기능을 통해 최소 및 최대
전원 끄기: 자동 정지나 수동 버튼
작동 온도: 0–50°C (32–122°F)
작동 습도: 상대습도 <80%
전원 공급장치: 1.5 V "AAA" 알카라인 배터리 6개나 튼튼한 배터리 (포함)
전류: 직류 약 30 mA
크기
계기: 185 x 78 x 38 mm
    (7.1 x 3.1 x 1.5")
텔레스코핑 프로브: 지름 12 mm (0.5") x 280 mm (11")
(최소 길이)–940 mm (37")
(최대 길이)
무게: 약 355 g (12.5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF42
HHF42
판매 상담  
배송: 
 
 
핫 와이어 풍속계
부속품
  
HHF42-RP
판매 상담  
배송: 
 
 
HHF42에 대한 교체 프로브
  
MN2400-12
판매 상담  
배송: 
 
 
12의 교체 AAA 배터리, 포장
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW
465,250원
배송: 6 주
 
NIST의 추적 4 점 교정 인증서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서, 견고한 운반 케이스, "AAA" 배터리 6개가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.