장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

HHF141

소형 풍향 풍속계 | HHF141

소형 풍향 풍속계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 정확도가 높음 (판독 값의 ±1.0%)
  • 튼튼한 금속 프로브와 풍향계
  • 최하0.2 m/s (40 fpm)까지 감지하는 우수한 감도
  • -20–100°C(-4 - 212°F)의 기류를 측정
  • 최소 및 최대 속도 포착
  • 아날로그 전압 출력 및 통신 옵션
  • NIST 캘리브레이션 포함
풍속계 ; 윈드 터널(풍동) - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ HHF141 풍향 풍속계는 사용자 친화적이고 직관적인 인터페이스를 통해 거친 환경에서 고도로 정확하게 풍속을 측정하는 고품질 계기입니다. 제조, 실험실, 컴퓨터실, 환경 조절, 유동 후드 관찰, 기타 정밀한 공기 측정이 필요한 용도에 적합합니다.

형질
범위
HHF141A: 25 mm (1") probe,
    300–6800 FPM (1.5–35.00 MPS)
HHF141B: 70 mm (23/4") 프로브,
40–7800 FPM (0.2–40.00 MPS)
정확도: 판독 값의 ±1.0% ±1-자리
분해능: 1 FRM 또는 0.01 MPS
디스플레이: 12.7 mm (0.5") LCD,
4자리, LED 백라이트
작동 온도:
계기: 0–50°C (32–125°F)
프로브: -20 - 100°C (-4–212°F)
전원 공급장치: "AA" 알카라인 배터리
3개 (포함)
배터리 수명: 약 150 시간
크기
계기: 165 x 83 x 38 mm
    (6.5 x 3.25 x 1.5")
HHF140A: 지름 25 mm (1") 헤드
HHF140B: 지름 70 mm (2.75")
헤드
케이블:
출력 (옵션): USB 또는 0–5 Vdc
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HHF141A
판매 상담  
배송: 
 
 
25mm (1 ") 직경 프로브와 휴대용 풍속계 키트
HHF141A-USB
2,660,400원
배송: 7 주
 
25mm (1 ") 직경 프로브, USB 통신의 휴대용 풍속계 키트
HHF141A-V
2,896,880원
배송: 8 주
 
25mm (1 ") 직경 프로브, 0 5 VDC 아날로그 출력을 가진 휴대용 풍속계 키트
HHF141B
1,880,020원
배송: 8 주
 
70mm (2¾) 직경 프로브와 휴대용 풍속계 키트
HHF141B-USB
2,469,060원
배송: 8 주
 
70mm (2¾) 직경 프로브, USB 통신의 휴대용 풍속계 키트
HHF141B-V
2,469,060원
배송: 7 주
 
70mm (2¾) 직경 프로브와 휴대용 풍속계 키트, 0 5 VDC 아날로그 출력
부속품
HHF140B-RP
1,232,580원
배송: 7 주
 
70mm (2.75 ") 베인 프로브
HHF140A-RP
1,853,410원
배송: 7 주
 
25mm (1 "), 베인 프로브 및 1.5 m (5 ') 케이블
HHF140B-CABLE
328,720원
배송: 2 주
 
교체 1.5 m (5 ') 커넥터 케이블
HHF140B-T-CABLE
347,270원
배송: 5 주
 
교체 1.5 m (5 ') 온도와 커넥터 케이블
HHF140-232-CABLE
231,510원
배송: 5 주
 
교체 직렬 케이블 RS232
HHF140-USB-CABLE
208,360원
배송: 5 주
 
교체 직렬 케이블 US
HHF140-V-CABLE
152,830원
배송: 5 주
 
교체 아날로그 출력 케이블
MN1500-4
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 AA 배터리, 4의 패키지
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 프로브 [모델에 따라 25 또는 70 mm (1 또는 23/4")], 노즐대 (유연함, 일직선 형태, 손잡이 있음), 1.5 m (5') 케이블, "AA" 알카라인 배터리 3개, 단단한 운반 케이스, NIST 캘리브레이션 인증서, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
보호 부츠와 방말 밀봉이 있는 장비를 구입하려면, 모델 번호에 접미사 "-PB"를 추가하세요. 비용이 추가됩니다.
USB 통신 기능이 있는 장비를 구입하려면, 모델 번호에 접미사 "-USB"를 추가하세요. 비용이 추가됩니다.
전압 출력이 0–5Vdc인 장비를 구입하려면, 모델 번호에 접미사 "-V"를 추가하세요. 비용이 추가됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.