OMEGA™ HHF-SD1은 열선 및 SD 카드 데이터 로거가 적용된 써미스터 풍속계로 환경 시험과 팬/모터/송풍기의 균형, 공기 컨베이어, 무균실 및 유동 후드를 위한 용도로 사용하기에 적합합니다. HHF–SD1과 다른 열선 풍속계와의 큰 차이점은 실시간 SD 카드 데이터 로거와의 통합입니다. HHF-SD1은 풍속과 기압을 측정하고 정확한 써모미터로 이용할 수 있는 J 또는 K 타입 써모커플을 수용하는 입력 소켓이 적용되어 있습니다. 열선과 기본 써미스터는 낮은 속도로 신속하고 정확한 측정을 제공합니다. HHF-SD1는 혁신적이고 작동하기 쉽습니다. SD 카드에서 Excel® 스프레드 시트를 통하여 특별한 소프트웨어를 이용하지 않고 다운로드 할 수 있습니다.
【기술사양】 디스플레이: 녹색 백라이트 조명(on/off)을 포함한 52 x 38 mm (2.05 x 1.5") LCD 측정 단위: 속도: m/s, km/h, ft/min, knots, mile/hr 온도: °C 또는 °F 센서 구조: 유리 비드 써미스터 샘플링 시간: 자동: 1~3600 초 수동: 데이터 로거 버튼을 한번 누르면 데이터가 한번에 저장됨 메모리 카드: SD 메모리 카드 온도 보상: 자동 디스플레이 업데이트: 매 1초 데이터 출력 (RS232/USB): 옵션 케이블/소프트웨어 포함 작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 작동 습도: 85% RH 이하 전원: 6 "AAA" 알카라인 또는 견고한 배터리(포함) 또는 9V 전원 어댑터 (선택 사항) 전류 인출: 15 mA DC (SD 카드나 백릿 미포함), 36 mA (모든 기능) 무게: 515 g (1.13 lb) 크기: 기기: 203 L x 76 W x 38 mm D (8 x 3 x 1.50") 프로브: 12 mm (0.47") 지름, 280 ~ 940 mm (11 ~ 37") 길이 공기 온도 측정 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 분해능: 0.1°C (0.1°F) 정밀도: ± 0.8°C (1.5ºF)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 신축식 프로브, 2 GB SD 카드, K 타입 써모커플, 운반용 케이스, 6개의 “AAA” 배터리 및 운영자 매뉴얼과
함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.