HHF-308는 휴대용 풍속계로 풍속과 함께 풍속의 최소값, 최대값, 평균값 계산, 대기 온도 측정, 풍속 냉각 지표 표시가 가능합니다.
휴대가 편리한 크기 및 무게로 제작되었고 합리적인 가격대로
실외에서 실험 또는 이동하면서 공정 또는 환경을 확인해야 하는 경우 뿐만 아니라 실생활에서도 활용할 수 있는 이상적인 제품입니다.
【기술사양】 풍속 범위: 80 ~ 5910 FPM (0.9 ~ 67 mph, 0.4 ~ 30 m/second, 24 ~ 1801 m/hour, 1.4 ~ 108 km/hour, 0.8 ~ 58.3 knots) 풍속 측정 정밀도: 풀 스케일의 ±3% 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 온도 측정 정밀도: ±1.2°C (±2°F) 작동 온도 범위: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) @ <95% RH 크기: 148 L x 53 W x 22 mm D (5.83 x 2.08 x 0.87") 무게: 82.2 g (2.9 oz) 전원: “CR2032” 배터리 포함
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 미터, 손목 끈, CR2032 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.