차동압력(Differential pressure)을 측정할 수 있는 디지털 차압계 HH280은 0 ~ 40 inH2O / 0 ~ 100 hPa 범위의 압력 측정이 가능하며 가스의 압력 및 기체 유압을 측정할 수 있어 HVAC 시스템에서 활용하기 이상적입니다.
절대압(Absolute pressure)을 측정할 수 있는 디지털 압력계 HH281은 높은 정밀도로 300 ~ 1200 hPa 범위의 절대압, 대기압, 고도를 측정할 수 있습니다.
최소, 최대 및 평균 등의 다양한 데이터 로깅 / 디스플레이 옵션과 절전 기능들이 있습니다.
휴대용 차압계 Differential Manometer - HHC280
<기술사양> 단위 (선택가능): mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, hPa, mbar, Pa 와 풍속의 경우 m/s, fmp 범위: 0 ~ 100 hPa / 0 ~ 1019.7 mmH2O 분해능: 0.1 hPa / 0.1 mmH2O 정밀도:
±0.03 hPa (0 ~ 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31 ~ 1.00 hPa)
±0.1 hPa + 1.5% or rdg (rest of range)
±0.3 mmH2O (0 ~ 3.0 mmH2O)
±0.5 mmH2O (3.1 ~ 10.2 mmH2O)
±1.02 mmH2O + 1.5% of rdg (rest of range) 작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 전원: 2개의 “AAA” 배터리 (포함) 배터리 수명: 평균 약 85 시간 크기: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2") 무게: 113 g (4.0 oz)
휴대용 절대압 측정기 Absolute Pressure Meter - HHC281
<기술사양> 단위 (선택가능): hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi와 고도의 경우 m, ft 범위: 300 ~ 1200 hPa 분해능: 0.1 hPa 정밀도: ±3 hPa 작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 전원: 2개의 “AAA” 배터리 (포함) 배터리 수명: 평균 약 600 시간 크기: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2") 무게: 120 g (4.2 oz) 구성품: 본체, 배터리, 스트랩, 보호 캡
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) HHC281 Precision Manometer, 230,520원