HHAQ-109 는 메탄 가스와 일산화탄소를 동시에 감지할 수 있는 편리한 휴대용 가스 농도 측정기입니다.
채굴 및 화학 공정 등 다양한 산업 공정과 건설 현장등에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
분리된 디스플레이를 통하여 CO와 CH4를 동시에 확인할 수 있으며 단기 도출 한도(STEL) 및 시간 중량 평균(TWA)을 확인할 수 있습니다.
또한 알람 기능이 적용되어 일정 농도 이상에 대해 사운드 알람, 디스플레이 알람 또는 진동 알람 중 선택하여 알람 경보를 작동시킬 수 있습니다.
촉매 / 전기화학 센서로 자연 확산 샘플링 방식을 사용합니다. 충전 가능한 리튬-이온 배터리로 작동하며 USB 충전 케이블이 포함되어 있습니다.
【기술사양】 측정 범위: CH4: 0 ~ 100% LEL (폭발 하한계) CO: 0 ~ 1000 ppm 측정 정밀도: FSV ±2% (전체 스케일 값의 허용 오차) 반응 속도: 최종 판독값의 90%에 다다를 때까지 걸리는 시간 < 30 초 경보 레벨: 200 ppm STEL +
CO: 35 ppm TWA, 15 ppm STEL +
H2S: 10 ppm TWA High / Low Alarm 범위: CH4: 25 ~ 80% LEL (50% LEL 기본값), 10 ~ 25% LEL (20% LEL 기본값) CO: 100 ~ 500 ppm (200 ppm 기본값), 25 ~ 100 ppm (35 ppm 기본값) 센서 타입: 촉매반응 (CH4), 전기화학적 (CO) LCD 디스플레이: 42 mm (15/8") 대각선 외장: NEMA 4 (IP65) 완충시 배터리 수명: 알람 비활성화 모드에서 8시간 작동 온도 범위: -20 ~ 50 °C (4 ~ 122 °F) / 비응결 상대습도 5 ~ 95% RH 범위 내 크기: 116 L x 66 W x 31 mm D (4.6 x 2.6 x 1.2") 무게: 배터리 포함 약 200 g (7 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 내장 리튬-이온 배터리, USB/AC 충전기, 몰드형 케이스, 범용의 견고한 D-링 악어 클립, 벨트 클립 및 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.