장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플용 2채널 데이터로거
(Handheld Digital Thermometers)

HH800 시리즈

써모커플용 2채널 데이터로거 Handheld Digital Thermometers | HH800 시리즈
신제품

써모커플용 2채널 데이터로거 Handheld Digital Thermometers

230,850원 HH800A

1 year warranty CE
  • 경제적이며 사용이 쉬운 써모커플 데이터로거
  • 큰 디스플레이로 판독이 쉬움
  • 2채널 입력 - 2개 채널 동시 또는 개별 판독 가능
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH800 및 HH801 휴대용 K타입 써모커플(열전대) 입력 온도계로 사용하기 쉽고 간편한 데이터 로거 입니다. HH800 모델과 HH801 모델 모두 HH801는 최대 1999 reading(판독)이 가능하며 읽기 쉬운 큰 LCD 디스플레이가 있습니다. HH800은 4자리(자연수 3자리와 소수점 1자리 표시), HH801은 5자리(자연수 4자리와 소수점 1자리 표시)를 표시할 수 있습니다. 또한 2채널 동시 표시 또는 개별 표시가 가능합니다.

해당 시리즈 중 HH800A 및 HH801A 모델은 J타입 써모커플 또는 K타입 써모커플 중 측정 써모커플 온도센서 타입을 선택하여 1채널 입력이 가능하고, HH801B 모델은 J, K, T, E 타입 써모커플 중 2개 채널을 입력할 수 있습니다. 해당 시리즈는 써모커플 오프셋 조정 기능이 있으며 °C/°F 단위전환이 가능합니다. 하이(High) 또는 로우(Low) 알람 설정이 가능합니다. HH801B 모델의 경우 2개의 채널과 편차를 모두 동시에 볼 수 있도록 3개의 디스플레이를 갖추고 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800A
HH800A
230,850원
배송: 2 주
 
써모커플 (K 또는 J) 단일입력 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH801A
HH801A
267,350원
배송: 14 주
 
써모커플 (K 또는 J) 2채널 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH801B
HH801B
279,070원
배송: 2 주
 
써모커플 (J, K, T, E) 2채널 데이터로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 4개의 "AAA”배터리, K 타입 써모커플 (채널당 1개), 고무 부트 및 운영자 메뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) HH801B 듀얼 입력 휴대용 써모미터, 279,070원  plus (1) HH801B 듀얼 입력 휴대용 써모미터, 279,070원, 279,070 + 279,070 = 558,140원

제품 메뉴얼:

다운로드 HH801B - Digital Thermometer
다운로드 HH801A - Digital Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.