장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

4-채널 휴대용 데이터로거 온도계
Four Channel Handheld Data Logger Thermometer

HH520

휴대용 데이터로거 | OMEGA | HH520

휴대용 데이터로거 | OMEGA

618,060원 HH520

1 year warranty
  • J, K, T, E 써모커플 지원
  • 대형 밝은 백릿 디스플레이로 간편하게 모든 채널 확인 가능
  • USB 인터페이스 - PC 소프트웨어 포함
  • 높은 정밀도, 빠른 응답
  • T1-T2 기능
  • 온도 알람 기능
  • 데이터 홀드 기능
  • 조절 가능한 자동 전원 꺼짐 타이머
  • Min/Max/Avg: 모든 채널 기록
  • 각 채널에 대해 최대16,000 포인트 데이터 로깅
  • 최대 100세트의 수동 저장된 데이터를 즉각적으로 판독하는 리콜 기능 포함
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링 HH520 휴대용 데이터로거 온도계는 J, K, T 및 E 타입의 써모커플를 수용합니다. 측정 설정 및 판독 데이터는 대형 LCD 백라이트 디스플레이를 통하여 실시간으로 확인이 가능합니다. 데이터는 기기에 저장되며 컴퓨터로 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. USB 인터페이스를 통하여 실시간으로 컴퓨터 인터페이스에 직접 데이터를 저장할 수 있습니다. 전용 소프트웨어를 사용하면 데이터 기록/불로오기와 같은 기능들을 PC를 통해 작업이 가능합니다. 저장하고자 하는 데이터 파일 이름과 파일 유형을 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 선택할 수 있는 파일 형식은 다음과 같습니다: 바이너리 파일 (*.ghf), 텍스트 파일 (*.txt) 및 엑셀 포맷 파일 (*csv). 텍스트 파일 형식 (*.txt)은 HH520 소프트웨어 뿐만 아니라 Microsoft Word 또는 메모장과 같은 다른 워드 프로세서 프로그램에서 열 수 있습니다. 엑셀 파일 (*csv) 형식은 HH520 소프트웨어 및 Microsoft Excel에서 열 수 있습니다.

기술 사양
온도 측정 범위:
    J: -200 ~ 1000°C (-328 ~ 1832°F)
    K: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
    T: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
    E: -200 ~ 750°C (-328 ~ 1382°F)
정밀도 (써모커플 센서 오차 범위 포함되지 않음): ±(0.1% rdg + 0.7°C)/±(0.1% rdg + 1.4°F) 18 ~ 28°C (64 ~ 82°F); ±(0.4% rdg + 0.7°C)/±(0.4% rdg + 1.4°F) -100°C (-148°F) 이하
분해능: 0.1°C <600°C (0.1°F <1000°F); 1.0°C ≥ 600°C (1.0°F ≥ 1000°F)
온도 계수: 0.01% 의 판독 + 0.05°C per °C(<18 또는 >28°C)
입력 보호: 30 Vrms max
샘플 속도: 2 samples/sec
전원: 1.5 V “AAA” 배터리 4개 포함; USB 인터페이스를 통한 외부 전원
배터리 수명: 100 시간 평균 (알카라인 건전지)
작동 환경: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F); 10 ~ 90% RH 비응축
보관 환경: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F); 10 ~ 75% RH
치수: 187 H x 75 W x 29 mm D (7.36 x 2.95 x 1.14")
무게: 290 g (10.2 oz)
소프트웨어: Windows® XP/Vista/7/8/10
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH520
HH520
618,060원
배송: 5 주
 
4-채널 휴대용 데이터로거 온도계
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 4개의 써모커플 K타입 와이어, 4개의 1.5V “AAA” 배터리, 하드 운반 케이스, CD의 윈도우 소프트웨어, USB 케이블 및 사용 설명서가 함께 포함되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.