설명
The HH147U series has been discontinued. Please see the HH309A series as a possible alternative or contact our Sales department.
OMEGA™ HH147U는 4개의 표준 소형 커넥터 입력이 있고 튼튼하며 사용이 쉬운 온도계입니다.
이 제품은 7개의 다른 써모커플 유형을 허용하고 4개의 입력을 동시에 표시합니다. 그리고 입력 4개의 개별 판독 값뿐 아니라 T3-T4의 차별적 온도 측정 판독 값도 제공합니다. 다른 특징에는 배터리 없음 표시기능, 달력기능 및 자동 꺼짐 기능이 있습니다.
사양
써모커플 범위:
K형: -100 ~ 1300°C
(-148 ~ 2372°F)
 J형: -100 ~ 1000°C
(-148 ~ 1832°F)
E형: -50 ~ 800°C
(-58 ~ 1472°F)
T형: -100 ~ 400°C
(-148 ~ 752°F)
R/S형: 0 ~ 1700°C
(32 ~ 3092°F)
N형: -100 ~ 1300°C
(-148 ~ 2372°F)
정밀도 (상온 18 ~ 28°C 기준):
K/J/E/T형: ±(0.1% rdg + 0.7°C) -100 ~ 1300°C
±(0.1% rdg + 1.4°F) -148 ~ 2372°F
R/S형: ±(0.1% rdg + 2°C) 0 ~ 1700°C
±(0.1% rdg + 4°F) 32 ~ 3092°F
N형: ±(0.1% rdg + 1.5°C) -100 ~ 1300°C
±(0.1% rdg + 3°F) -148 ~ 2372°F
작동 온도 및 습도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 0 ~ 80% RH
보관 온도 및 습도: -20 ~ 60°C (-4 to 140°F), 0 ~ 80% RH
전력 요건: "AAA" 배터리 4개 (포함)
써모커플 입력 시 입력 보호: 최대 4 Vac/Vdc
크기 (홀스터 제외): 164 H x 76 W x 32 mm D
(6.4 x 3 x 1.25")
무게: 약 270 g (9.5 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비드 도선 K형 써모미터 (채널 당 1) 4개, 러버 부츠, "AAA" 배터리 4개, USB 케이블, NIST 인증서 (포인트 없음), 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
제품 메뉴얼:
다운로드
HH147U - Data Logger Thermometer
다운로드
HH147U Software - Software \Manual