장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 박막 열속 센서
(Thin Film Heat Flux Sensor)

HFS 시리즈

단종 - 박막 열속 센서 | HFS 시리즈

단종 - 박막 열속 센서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 두 개의 열 유속 감지 레벨(Heat Flux Sensitivity Level)
  • 써모커플 K 타입
  • 전압계 및 기록장치와 쉽게 상호작용
  • 구부러지거나 평평한 표면에 쉽게 부착
  • 온도 범위 -200 ~ 150°C (-330 ~ 300°F)
  • 적용 분야
    - 물체의 열특성 감지, 구조적 열전달 감지 어플리케이션
    - 열처리, 유리 제조, 압연기, 풍동(윈드터널) 공정
    - 대류, 전도, 복사 열전달 모니터링
    - 열손실, 절연 효율 모니터링

설명


제품이 단종되었습니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


HFS 시리즈 센서는 어떠한 표면에서도 열 손실이나 취득을 정확히 측정할 수 있도록 설계되었습니다. 이 센서는 평평하거나 굽은 표면에 장착할 수 있고, 효과적으로 판독하기 위해 매우 낮은 열 구조와의 버트 접착 접점을 이용합니다. 센서는 열속을 설명하는데 필요한 불연속 온도 측정을 위해 내장 써모커플와 함께 이용할 수 있고, 2가지 다른 감도 범위에서 이용할 수 있습니다. 모든 모델은 다중 접점 써모파일 구성을 이용합니다. 매개체는 PFA 적층 공정을 이용해 접착한 폴리이미드 막입니다.

각 HFS 시리즈 열속 센서는 자기 생성적 열 프로파일 변환기 역할을 합니다. 이 장비는 특별한 배선이나 기준접점, 신호 조정이 필요치 않습니다. 판독은 센서를 직류 직독 마이크로전압계나 기록장치에 연결해 실행합니다.


【기술사양】


온도 상한: 150°C (300°F)
접점의 수:
HFS-3:
54
HFS-4: 112
매개체: 폴리이미드 막 (Kapton®)
공칭 센서 저항:
HFS-3:
140 Ω
HFS-4: 175 Ω
도선: #30 AWG 구리, PFA 절연 처리 및 색 코드 적용, 3.1 m (길이 10'))
무게: 28 g (1.0 oz)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 제품은 감도가 보정되고, 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
**다른 크기나 방식의 제품도 구입할 수 있습니다. 응용 기술 부서와 상의하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.