관련 제품
공정 대기 & 덕트 히터
막대형 히터
방말형 히터, 팬 & 부속품
밴드 히터
범용 실험 & 측정 장비
복사 난방기
순환 히터
신축성 히터
연구실용 장비
온도 센서 & 장비
전기 가열 케이블 시스템
전기 히터 신제품
카트리지 히터
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치
컴포트 히터
투입 히터
튜브 히터
히터 연결 와이어, 써머커플 와이어 & 커넥터
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
홈
»
히터
»
막대형 히터
» HCS Series
세라믹 절연 스트립 히터
HCS 시리즈
세라믹 절연 스트립 히터
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
용도
주형
주조
플라스틱 성형 및 밀봉
탱크와 주전자 가열
막대형 히터 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
이 페이지
프린트하기
Top
설명
(특정한 용도의 경우, 과열을 방지하고 긴 수명을 보장하려면 올바른 정격 소자를 이용해야 합니다)
형질
폭:
1.500" ±.010"
길이:
24"까지:
±1/16"
4 이상:
±1/8"
두께:
0.375" ±0.005"
전력량 허용 오차:
정격 전압에서 -10 – 5%
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
HCS-055-120V
137,070원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 150 W
HCS-080-120V
130,090원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 250 W
HCS-080-240V
140,350원
배송: 2 주
수량
스트립 히터, 250 W
HCS-120-120V
158,040원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 500 W
HCS-120-240V
116,430원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 500 W
HCS-121-240V
116,430원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 750 W
HCS-180-120V
131,460원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 750 W
HCS-180-240V
174,010원
배송: 2 주
수량
스트립 히터, 750 W
HCS-181-120V
131,460원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 1,250 W
HCS-181-240V
158,200원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 1,250 W
HCS-237-240V
152,530원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 1,000 W
HCS-357-240V
259,980원
배송: 9 주
수량
스트립 히터, 2,500 W
제품 번호로 주문하기
제품 번호
수량
제품 번호
수량
제품 번호
수량
제품 번호
수량
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >