83,590원 GKMQ-SS-125G-6
설명
OMEGA™ 저노이즈 와이어 써모커플 프로브 및 커넥터는 커넥터를 통해 프로브의 보호관에서 여러분의 장비로 이어지는 모든 경로의 연결을 유지합니다. 써모커플 종류 ANSI 규격 | 보호관 Sheath 지름(인치) | 제품번호 (6인치 길이) | 제품번호 (12인치 길이) |
J IRON-CONSTANTAN 304 SS Sheath | 0.040" 0.062" 0.125" | GJMQSS-040(*)-6 GJMQSS-062(*)-6 GJMQSS-125(*)-6 | GJMQSS-040(*)-12 GJMQSS-062(*)-12 GJMQSS-125(*)-12 |
K CHROMEGA™-ALOMEGA™ 304 SS Sheath | 0.040" 0.062" 0.125" | GKMQSS-040(*)-6 GKMQSS-062(*)-6 GKMQSS-125(*)-6 | GKMQSS-040(*)-12 GKMQSS-062(*)-12 GKMQSS-125(*)-12 |
E CHROMEGA™-CONSTANTAN 304 SS Sheath | 0.040" 0.062" 0.125" | GEMQSS-040(*)-6 GEMQSS-062(*)-6 GEMQSS-125(*)-6 | GEMQSS-040(*)-12 GEMQSS-062(*)-12 GEMQSS-125(*)-12 |
T COPPER-CONSTANTAN 304 SS Sheath | 0.040" 0.062" 0.125" | GTMQSS-040(*)-6 GTMQSS-062(*)-6 GTMQSS-125(*)-6 | GTMQSS-040(*)-12 GTMQSS-062(*)-12 GTMQSS-125(*)-12 |
제품 번호 생성기