장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

가스 실린더 덮개

GCW 시리즈

가스 실린더 덮개 | GCW 시리즈

가스 실린더 덮개

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 위험 / 유해 환경에서 사용 가능한 승인된 GCWH 모델 (Class I, Division I, Groups C & D)
  • 내장 절연체: 크기: 두께 51 mm (2.0") 상단: 두께 13 mm (0.5")
  • 자가 조절 접지 가열 소자
    주변 온도가 -1–35°C (30–95°F)일 때 유지 온도*
    • 바닥: 32–54°C (90–129°F)
    • 상부: 27–49°C (81–120°F)
  • 가열면의 최대 노출 온도 66°C (150°F)
  • 내습성 및 내유성
  • 대부분의 가스 실린더에 적합함
  • 120 및 240 Vac 모델 이용 가능
  • 최대 150 W
  • 주파수 범위: 50–60 Hzz
  • 야외에서 이용 가능
  • 실린더 아래 절연 패드 및 밸브 덮개 옵션
신축성 히터 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 GCW 시리즈 가스 실린더 덮개는 대류 전류를 생성하고 실린더 내부의 압력을 높입니다. 이 비용 효과적인 과정은 응결을 감소시키고 더 많은 가스를 실린더에 채우도록 합니다. SF6, 프로판, 질소, 산소, BCl3, WF6, HF 같은 가스와 함께 이용합니다.

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
GCW-848-150-120
1,711,630원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻한, X 122cm (8 × 48in) 20
GCW-848-150-240
1,711,630원
배송: 9 주
 
가스 실린더 WARMER 8X48in
GCW-951-150-120
1,902,490원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻한, X 130cm (9 X 51in) 23
GCW-951-150-240
1,893,110원
배송: 9 주
 
가스 실린더 WARMER 9X51in
GCW-TOP
176,360원
배송: 9 주
 
가스 실린더 상단 덮개
GCW-BOTTOM-8
156,320원
배송: 9 주
 
가스 실린더 바닥 패드, 20 (8)
GCW-BOTTOM-9
167,780원
배송: 9 주
 
가스 실린더 바닥 패드, 23 (9)
GCW-BOTTOM-15
189,690원
배송: 9 주
 
가스 실린더 바닥 패드, 38 (15)
GCWH-848-150-120
2,744,240원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻한 비켜주게 8x48in
GCWH-848-150-120
2,744,240원
배송: 9 주
 
가스 Cylineder 따뜻한 비켜주게 8x48in
GCWH-848-150-240
2,744,240원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻한 비켜주게 8x48in
GCWH-951-150-120
2,805,240원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻한 비켜주게 9x51in
GCWH-951-150-240
2,805,240원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻한 비켜주게 9x51in
GCW-1543-150-120
2,318,660원
배송: 9 주
 
가스 실린더 WARMER, 15inX43in
GCW-1543-150-240
2,318,660원
배송: 9 주
 
가스 실린더 따뜻하게 15inX43in
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
가열 소자의 특성 때문에, 주변 온도가 더 낮은 곳에서 시동할 때 전류의 유입이 높게 일어날 수 있습니다. 길이와 지름이 필요한 전력량을 결정할 것입니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.