오메가 FV-505C 시리즈 와류(VORTEX) 유량계는 정확하고 신뢰성 있게 측정을 하고 정비가 많지 않습니다. 유동 액체에 의해 생성된 보어텍스는 셰더 막대에 펄스로 힘을 가하고, 셰더 막대는 응력 펄스를 밀폐형 압전기 센서로 전달합니다. FV-505C 시리즈 보어텍스 유량계로 입증한 센서 기술을 바탕으로, FV-505C는 새로운 증폭기를 독점적인 스펙트럼 신호 처리 (SSP) 기술과 함께 갖춰 보어텍스 파형을 그 스펙트럼 요소로 분해하고 가장 안정적으로 측정하도록 신호에서 잡음을 걸러냅니다.FV-505C 시리즈 보어텍스 유량계로 입증한 센서 기술을 바탕으로, FV-505C는 새로운 증폭기를 독점적인 스펙트럼 신호 처리 (SSP) 기술과 함께 갖춰 보어텍스 파형을 그 스펙트럼 요소로 분해하고 가장 안정적으로 측정하도록 신호에서 잡음을 걸러냅니다. FV-505C 시리즈는 흐름이 낮은 곳에서 안정적이고 정확한 측정을 위해 진동 내성이 우수할 것이고, 시동 시 조정을 할 필요가 없습니다. 사용자는 뛰어난 신뢰성, 정비의 정도 감소, 낮은 소유 총비용을 통해 혜택을 얻습니다. 프로그래밍 가능한 디스플레이로 오메가의 새로운 지능형 증폭기의 기능에 완전히 접근할 수 있습니다. 이 디스플레이로 사용자는 액체와 기체의 유량률과 총계를 공학 단위로 표시할 수 있습니다. 속도와 총계는 동시에 표시합니다. 유체의 밀도나 엔탈피가 일정하면 (예: 온도와 압력은 변하지 않음), 밀도 값을 계측기에 입력해 킬로그램이나 파운드, 미터톤 단위로 표시할 수 있습니다. 그리고 엔탈피 값을 디스플레이에 입력해 BTU, 킬로줄 등의 단위로 표시할 수 있습니다. 아날로그 출력 폭을 조정하고 절단값을 낮추는 것도 디스플레이에서 설정할 수 있습니다. 포트는 조절할 필요가 없습니다. 아날로그 출력 및 펄스 출력도 증폭기 시험과 마찬가지로 흐름이 계측기를 통과하지 않고 0 – 100% FS나 0 – 6000 Hz로 출력하도록 할 수 있습니다. 증기 유량을 측정할 경우, FV-505C를 OMEGA™ FC-20 매스 플로우 컴퓨터와 함께 이용할 수 있습니다. 표준 FV-505C는 웨이퍼식이라 150# ANSI 플랜지 사이로 들어가고, 아주 긴 설치용 볼트가 함께 제공됩니다. 접미사 "-F"가 붙은 장비에는 150# ANSI 플랜지가 있습니다.
형질 측정할 유체: 액체, 가스, 증기 (다상 흐름과 점성이 높은 유체는 피함) 유량률 측정: 표 6 참고 정확도: 판독 값의 ±0.75% (액체), 판독 값의 ±1% (가스, 증기). 표 5 참고 반복성: 판독 값의 ±0.2% 캘리브레이션: 유수를 이용하는 공장 캘리브레이션 일반: -40 – 260°C (-40 – 500°F) 높은 공정 온도 버전 옵션 (-HT): -40 – 450°C (-40 - 842°F). 내부 변환기 타입을 확인하려면 그림 1 참고 공정 압력 한계: 플랜지 정격 -14.2 PSIA (-1 kg/cm2) 환경 온도 범위: 원격 탐지기, 원격 변환기: -40 – 85°C (-40 – 185°F) 내장형 (그림 1 참고): -40 – 85°C (-40 – 185°F) 표시기가 있는 내장형 (그림 1 참고): -30 – 80°C (-22 – 176°F) 주변 습도: 5 – 100% RH [40°C (104°F)에서] (비응결) 전원 공급장치 전압: 10.5 – 42 Vdc (그림 2 "전원 공급장치 전압과 부하 저항 간의 관계" 참고) 재료 (일반형): 몸체: CF8M 주조 스테인리스 스틸 (SUS316) 셰더 막대: 이중 스테인리스 스틸 (JIS SUS329J1에 상응하는 ASTM CD4MCu). –HT 옵션은 하스텔로이 C가 있음 개스킷: 폴리테트라플루오르에틸렌 코팅을 한 JIS SUS316 스테인리스 스틸 변환기 하우징, 케이스, 덮개: 알루미늄 합금 코팅 색: 변환기 케이스와 덮개는 어두운 황록색 (문셀 0.6GY 3.1/2.0) (폴리우레탄 내식성 코팅) 보호: NEMA 4X (IP67) 방수 및 방진 전기 연결: ANSI 1/2" NPT 암형 신호 케이블: 원격 탐지기 및 변환기에 이용하는 케이블 최대 길이: 30 m (98') 외부 피복 재료: 내열성 폴리에틸렌 온도 정격: -40 – 150°C (-40 – 302°F) 무게: 축적 도면 참고 장착: 내부형 탐지기 및 원격 탐지기: 플랜지 장착이나 웨이퍼 장착 원격 변환기: 2" 파이프 장착 주의: 펄스 출력, 알람 출력, 상태 출력은 공통 단자를 이용하고, 따라서 이들 기능은 동시에 이용할 수 없습니다 출력 신호: 동시 출력 (아날로그 출력 및 트랜지스터 접점 출력 가능). 전원 공급장치와 펄스 출력 배선에 대해서는 "설치"를 참고하세요 아날로그: 4 – 20 mA DC, 2선 장치 트랜지스터 접점 출력: 개방형 컬렉터, 3선 장치. 파라미터 설정에서 펄스 출력, 알람 출력, 상태 출력을 선택합니다. 접점 정격: 30 Vdc, 120 mA DC 저수준: 0 – 2 Vdc (그림 3 참고) 통신 요건 통신선 상태: 라인 250 – 600 (케이블 저항 포함), 그림 2 참고 공급 전압: 16.4 – 42 Vdc, 그림 2 참고 전력선 간격: 15 cm (6") 이상 (병렬 연결은 피해야 함) 디스플레이 단위: %, I, t, Nm3, m3, kg scf, cf, gal, lb, /h, /m 특수 용도 케이블 길이 응용: 다음의 공식을 이용해 특수 용도의 케이블 길이를 구합니다:
L = 65 x 106 _ (Cf + 10,000) (R x C) C
이때: L = 길이 (미터) R = 저항 (장벽 저항 포함) C = 케이블 정전 용량 (pF/m) Cf = 수신 장치의 최대 분로 용량 (pF/m) 감폭 시간 상수: 0 – 99초 (반응 시간 63%) 주의: 지연 시간은 0.5초입니다. 아날로그 출력 회로 시간 상수는 0.3초입니다 펄스 출력 기능: 펄스 출력은 조정된 펄스, 조정되지 않은 펄스, 주파수에서 선택합니다 (출력의 100%에서 초당 펄스 출력 수) 펄스 주파수: 최대 10 kHz 사용률: 약 50% 자가 진단 및 알람 출력*: 알람 상태에서 (범위 초과 출력 신호, EEPROM 오류, 진동 잡음, 막힘이나 거품 같은 비정상적 흐름) 알람 신호가 출력되고 표시됩니다. 알람 도중 알람 신호 출력은 닫힘 (켜짐)에서 열림 (꺼짐)으로 변합니다.