장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

위생용 터빈 유량계- 3-A 라벨 공정 용액 측정용

FTB-401A 시리즈

위생용 터빈 유량계- 3-A 라벨 공정 용액 측정용 | FTB-401A 시리즈

위생용 터빈 유량계- 3-A 라벨 공정 용액 측정용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 3-A 위생용 기준 N0. 28-01 만족
  • 1/4~3" 크기 이용 가능
  • 0.35 ~ 650 GPM 유량율
  • 제자리 세정(CIP)에 적합
수량계 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA의 FTB400 시리즈 위생용 터빈 유량계는 위생용이 기준이 필요한 공정 용액 측정을 위한 3-A 위생용 표준 no. 28-01를 충족시킵니다. 계량기는 0.35 ~ 650 GPM의 유량율을 처리하는 Tri-GripTM (Tri-Clamp® 호환가능)피팅을 포함하여 ¹/₄ ~ 3"크기까지 이용 가능 합니다. 유량기의 디자인과 구조의 소재는 제자리 세정(CIP)에 적합합니다.

형질
정밀도 & 선형성: ±0.5% 이상의 측정값
반복도: ±0.1% 이상의 측정값
온도 범위: -268 ~ 232°C (–450 ~ 450°F)
싱글 출력: 최소 유량율에서 10 kΩ 로드에 10 mV rms 이상
구성 소재: 316 SS 아래 언급된 부품 제외:
회전자: 17-4 PH SS
고정 링: 15-7 MO PH SS
베어링: 경질 탄소 합성물
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FTB-401A
2,717,560원
배송: 9 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 0.35-3.5 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-402A
2,717,560원
배송: 2 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 0.75-7.5 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-403A
2,717,560원
배송: 7 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 1.25-9.5 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-403A
2,717,560원
배송: 7 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 1.25-9.5 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-404A
2,717,560원
배송: 2 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 1.75-16 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-405A
4,701,770원
배송: 9 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 2.5-29 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-406A
5,173,190원
배송: 5 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 4-60 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-407A
3,075,230원
배송: 9 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 6-93 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-408A
5,681,700원
배송: 9 주
 
1 ½ "트라이 - 그립, 8-130 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-409A
3,883,210원
배송: 9 주
 
2 "트라이 - 그립, 15-225 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-410A
4,768,040원
배송: 9 주
 
3 "트라이 - 그립, 25-400 GPM 선형 유량 범위
  
FTB-411A
5,272,520원
배송: 2 주
 
4 "트라이 - 그립, 40-650 GPM 선형 유량 범위
인기 패널 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
속도 또는 전체 표시를위한 패널 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75
DPF75
595,460원
배송: 8 주
 
속도와 총 표시에 대한 패널 미터 (증폭기가 필요합니다)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP
FLSC-AMP
170,610원
배송: 3 주
 
증폭기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
79,800원
배송: 2 주
 
4 도체 와이어 100피트 스풀
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 10-포인트 NIST 캘리브레이션 인증서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.